Correas Síncronas TEXROPE EX4
- Amplio rango de temperatura: -40°C a +120°C.
- Supera las prestaciones de la generación ExtraDrive3.
- Duplica la capacidad de par de las correas Supradrive.
- Cuerpo de EPDM para mayor durabilidad.
- Condiciones de uso según norma 94/9/EC-ATEX.
- Conductividad estática (ISO 9563).
- Compuesto tecnológicamente avanzado con cuerdas de tracción de fibra de vidrio, dientes y recubrimiento de elastómero, y revestimiento de nylon.
- El caucho EPDM de nuevo diseño protege las cuerdas de la contaminación ambiental y del desgaste por fricción.
- Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio se enrollan helicoidalmente, lo que las hace tan robustas, tan flexibles y tan resistentes al alargamiento.
- El revestimiento de nylon de baja fricción protege los dientes del desgaste.
- Los dientes de elastómero se han conformado y espaciado de forma precisa.
- Anchuras estándar de 20, 30, 50 y 85 mm (8MGT); 40, 55, 85, 115 y 170 mm (14MGT). Otros anchos disponibles bajo pedido.
Datos importantes del producto
Las correas síncronas TEXROPE EX4 tienen la mayor capacidad de transmisión de potencia del mercado. La combinación de un mayor rango de temperatura y una mejorada resistencia química se traduce en un rendimiento general espectacular. Esta correa síncrona de alto par es ideal para nuevos diseños, cada vez con transmisiones más estrechas y desarrollados para una gama mucho más amplia de aplicaciones industriales. Las correas TEXROPE EX4 superan las prestaciones de la generación ExtraDrive3 y doblan la capacidad de par de las correas Supradrive. El cuerpo de EPDM aumenta el rango de temperaturas desde -40ºC a +120ºC. La conductividad estática (ISO 9563) permite que se utilice en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC-ATEX.