TEXROPE HFX e Narrow V-belts without envelope

Correa Trapecial dentada TEXROPE HFX-e XPZ, XPA, XPB, XPC

Vista general

TEXROPE® ha lanzado una nueva generación de correas trapeciales sin envolvente HFX-e, mejorando las prestaciones de las HFX PLUS, con dientes moldeados, que no necesitan mantenimiento. 

- No pierde tensión con el paso del tiempo gracias a sus fibras de polyester de mínimo alargamiento.
-  Alta resistencia a la abrasión, al desgaste, a los ambientes químicamente agresivos (ácido y base), al envejecimiento, al ozono, a la luz ultravioleta y al calor.
- Disminución de los costes de las transmisiones y mayor libertad de diseño.
- Ampliación de la gama de temperaturas a las que pueden trabajar: de ‐50ºC hasta +130ºC
- Funcionamiento más silencioso.
- ST : Longitudes eSTabilizadas
- Presentan conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar en las condiciones descritas en la directiva ATEX.
- Respetan las normas medioambientales: Cumplen con las directivas REACH y RoHS, están libres de halógenos (por ejemplo, de cloro)