Correas Plana sinfín TEXROPE SPEEDFLEX
Vista general
TEXROPE SPEEDFLEX es una correa ligera capaz de resistir velocidades elevadas sin que la fuerza centrífuga reduzca exageradamente la capacidad de la transmisión
Dado que es simétrica, funcionará en ambas direcciones y es particularmente adecuada para transmisiones en serpentín. Al ser plana, puede utilizarse en poleas muy pequeñas, lo que permite transmisiones de gran relación. Está disponible en tres tipos y en muchas longitudes distintas, puede cortarse a la anchura requerida y cubre una amplia gama de potencias.
Datos importantes del producto
TEXROPE SPEEDFLEX es una correa ligera capaz de resistir velocidades elevadas sin que la fuerza centrífuga reduzca exageradamente la capacidad de la transmisión. Dado que es simétrica, funcionará en ambas direcciones y es particularmente adecuada para transmisiones en serpentín. Al ser plana, puede utilizarse en poleas muy pequeñas, lo que permite transmisiones de gran relación. Está disponible en tres tipos y en muchas longitudes distintas, puede cortarse a la anchura requerida y cubre una amplia gama de potencias.