Correas Trapeciales Doble TEXROPE HEXAGO
Vista general
Las correas trapeciales TEXROPE HEXAGO se caracterizan por un perfil trapecial doble y son especialmente idóneas para transmisiones que transmiten potencia a poleas que giran en distintas direcciones.
Son la solución ideal para transmisiones de más de 2 poleas, en las que la potencia se transmite desde la parte superior y la parte inferior de las poleas.
Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC-ATEX
Datos importantes del producto
Las correas trapeciales TEXROPE HEXAGO se caracterizan por un perfil trapecial doble y son especialmente idóneas para transmisiones que transmiten potencia a poleas que giran en distintas direcciones. Son la solución ideal para transmisiones de más de 2 poleas, en las que la potencia se transmite desde la parte superior y la parte inferior de las poleas.
Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar en las condiciones descritas en la norma 94/9/EC-ATEX