sfc
Réducteur

Réducteur pour tours de refroidissement de la série PARAMAX® SFC

Réducteur d'arbre à arbres perpendiculaires pour tour de refroidissement

Vue d'ensemble

  • Spécialement optimisé pour le fonctionnement des ventilateurs de tour de refroidissement.
  • Aucune protubérance sur la surface de montage, ce qui facilite le transport et le montage.
  • Conçu pour la dissipation de la chaleur, afin de maintenir une température optimale du réducteur à proximité du ventilateur de la tour de refroidissement, là où le flux d'air est minimal.
  • Utilise un angle de pression d'engrenage de 25° pour une grande résistance aux chocs. Réducteur à forte capacité de charge, capable de résister à de fortes charges de pointe.
  • Capable de fonctionner en continu pendant un an.
Arbre de sortie Arbre plein
Direction(s) de l'arbre de sortie Vertical vers le haut, Vertical vers le bas
Style de montage Montage sur pattes
Taille du carter 7 tailles
Rapports de réduction 6.3:1 - 22.4:1
Couple nominal 10 000 - 44 000 N⋅m

Related Paramax products

Réducteur PARAMAX® 9000

* Couple nominal

Torque range
2600 Nm - 552000 Nm
Ratio range
6,3:1 - 500:1
6,3:1 - 500:1
Shaft configuration
Parallèle, Angle droit
Hansen M5CT

Applications : Tours de refroidissement, Aéro-condenseurs

Torque range
13000 Nm - 53000 Nm
Ratio range
6,3:1 - 22,4:1
6,3:1 - 22,4:1
Shaft configuration
Angle droit