Industrial Gearboxes (Hansen & Paramax)
Hansen M5CT
Technologies de refroidissement et de captage du carbone
Vue d'ensemble
- Série de réducteurs industriels verticaux arbres perpendiculaires à 2 étages.
- Spécialement conçu pour les applications d'entraînement de ventilateurs :
- Tours de refroidissement humide (WCT)
- Aéro-condenseurs (ACC)
- Captage direct de l'air (DAC)
- Produit dédié : rentable, robuste et facile à entretenir.
- Disponible en 7 tailles (13-53 kNm).
| Nombre de tailles | 7 |
| Type de carter | Carter dédié et rigide |
| Engrenages | Engrenages hélicoïdaux et coniques (conçus et dimensionnés conformément à la norme AGMA) |
| Rapports de réduction | 6,3:1 à 22,4:1 et rapports spéciaux sur demande |
| Couple nominal de sortie | de 13 à 53 kNm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 1800 tr/min |
| Type d'arbre | sur demande |
| Lubrification | Lubrification standard par barbotage d'huile et pompe en option, toutes deux sans tuyauterie extérieure |
Conception dédiée, augmentation de la stabilité dynamique
La conception rigide du carter Hansen M5CT assure une transition harmonieuse des charges axiales élevées provenant du ventilateur de refroidissement à travers l'alésage central du réducteur vers les pattes de fixation, qui sont positionnés de manière concentrique par rapport à l'arbre de sortie.
Portée étendue grâce à des roulements à rouleaux robustes, spécialement sélectionnés pour un excellent maintien de l'arbre.
Caractéristiques principales du produit
13-53
kNm
Couple nominal de sortie maximum
7
tailles
Réducteurs à arbres perpendiculaires
2
étages
Rapports de réduction 6,3 - 22,4
Avantages de la série Hansen M5CT - technologie du refroidissement
1
Produit dédié
La meilleure solution possible pour l'application Tours de refroidissement humide et aéro-condenseurs
2
Haute résistance dans les environnements corrosifs et extrêmement humides
Utilisation de matériaux spécifiques adaptés à l'application
3
Carter rigide
Robuste pour résister aux charges de pointe provenant de l'application brutale
4
Micro géométrie unique des engrenages
Résultat : une répartition optimisée de la pression d'engrènement
5
Facilité d'entretien
Par exemple, joints d'étanchéité spécifiques et couvercle d'inspection
6
Lubrification adéquate
Barbotage et pompe optionnelle, toutes deux sans tuyauterie extérieure
7
Conception selon les spécifications de la CTI
Conformément à la norme du Cooling Tower Institute (CTI)
8
Instruments et accessoires
Par exemple, surveillance des conditions en option : température et vibrations
9
Plaques d'adaptation spécifiques
Facilité de remplacement des réducteurs dans les installations existantes
10
Certification ATEX / UKCA EX
Certification pour les environnements explosifs