Industrial Gearboxes (Hansen & Paramax)
Hansen P4 Multistage - Horizontal
Série de réducteurs dédiée à toutes les applications horizontales
Vue d'ensemble
- Carter horizontal spécifique - disponible en 19 tailles de 6 à 1100 kNm de couple de sortie.
- Parallèle et perpendiculaire - Réducteurs à 2/3/4 étages avec une large gamme de rapports de réduction.
- Facilité d'entretien avec plan de joint horizontal, couvercle d'inspection situé au-dessus du niveau d'huile et système d'étanchéité sans entretien.
- Série de produits fiables proposant une personnalisation flexible et des options sur demande.
- Géométrie de denture robuste Hansen P4 pour de faibles niveaux de bruit et de vibrations.
- Pour les réducteurs horizontaux de moins de 80 kNm, envisagez également d'utiliser la série PARAMAX 9000.
| Nombre de tailles | 19 |
| Type de carter | Carters spécifiques pour applications horizontales |
| Engrenages | Hélicoïdaux et spiro-coniques (conçus selon AGMA) |
| Etages | 2, 3 ou 4 étages |
| Rapports de réduction | 6,3:1 à 630:1 et rapports spéciaux sur demande |
| Couple nominal de sortie | de 6 à 1100 kNm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 1800 tr/min |
| Type d'arbre | Arbre plein ou creux à faible vitesse |
| Lubrification | Lubrification par barbotage |
Caractéristiques principales du produit
1.100
kNm
Couple nominal de sortie maximum (et même plus sur demande)
19
tailles
Réducteurs à arbres parallèles et perpendiculaires
2/3/4
étages
Une large gamme de rapports de réduction
Avantages de la série Hansen P4 Horizontal
1
Carter horizontal dédié
Carter étagé, meilleure répartition de la charge et accès facile aux pattes de fixation
2
Carter en deux parties et grand couvercle d'inspection
Entretien facile, inspection aisée sans écoulement d'huile
3
Géométrie de denture robuste
Pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et des niveaux de bruit réduits
4
Systèmes d'étanchéité sans entretien
Système d'étanchéité Oil-Lock sur l'arbre à grande vitesse conçu pour maintenir l'huile à l'intérieur et les poussières à l'extérieur.
5
Pas de démarrage à sec
Le remplissage centralisé de l'huile garantit une lubrification initiale au démarrage. Pendant le fonctionnement, la lubrification par barbotage est optimisée avec un flux d'huile à travers les roulements.
6
Instruments et accessoires
Instruments de surveillance de l'état, dispositifs de refroidissement et ensembles complets d'entraînement (y compris le châssis ou la lanterne-support, moteurs, accouplements, ...)
7
Certification ATEX / UKCA EX
Certification pour les environnements explosifs
Jamais de démarrage à sec
Le remplissage centralisé de l'huile garantit une lubrification initiale au démarrage. Pendant le fonctionnement, la lubrification par barbotage est optimisée et l'huile circule dans les roulements.
Systèmes d'étanchéité sans entretien
Le système Oil-lock™ unique, standard sur tous les réducteurs Hansen P4, offre une étanchéité sans entretien sur le prolongement de l'arbre à grande vitesse. Il est conçu pour maintenir l'huile à l'intérieur et la saleté à l'extérieur, sans nécessiter d'interventions de maintenance périodiques coûteuses.