Riduttore
Riduttore industriale standard Hansen P4 (orizzontale multistadio)
Dedicated Gearbox series to measure all horizontal applications
Panoramica
- Gli alloggiamenti orizzontali speciali sono disponibili in 19 dimensioni con coppie di uscita da 6 a 1100 kNm.
- Paralleli e diretti: riduttori a 2/3/4 stadi con un'ampia gamma di rapporti di riduzione.
- Facilità di manutenzione grazie alla cassa divisa, al coperchio con controllo a punti e al sistema di tenuta esente da manutenzione.
- Ampia gamma di prodotti con personalizzazione flessibile e libera scelta su richiesta.
- I riduttori Hansen P4 hanno profili speciali dei denti per ridurre i livelli di rumore e vibrazioni.
| Numero di posti a sedere | 19 tipi |
| Tipi di alloggiamento | Custodie speciali per applicazioni orizzontali |
| Ingranaggi | Ingranaggi elicoidali e conici |
| Numero di stadi | 2, 3 o 4 stadi |
| Rapporti di riduzione | 6,3:1 - 630:1 (rapporti di riduzione speciali disponibili su richiesta). |
| Coppia nominale in uscita | 6 - 1.100 kNm |
| Velocità di ingresso | Fino a 1.800 giri/min. |
| Tipo di albero | Albero pieno o cavo a bassa velocità |
| Lubrificazione | Lubrificazione a spruzzo |
Parametri di prestazione
1.100
kNm
Coppia massima nominale in uscita (per un rapporto superiore a quello indicato, consultare separatamente)
19 specie
norma
Riduttori paralleli e ortogonali
2/3/4
classificatore: passo, livello
Ampia gamma di rapporti di riduzione
Caratteristiche del prodotto
1
Scatole orizzontali specializzate
Cassa a gradini per una migliore distribuzione del carico e un facile accesso ai piedini di montaggio.
2
Cassa divisa e coperchio del foro di ispezione grande
Facile da mantenere, facile da ispezionare e non richiede lo scarico dell'olio.
3
Dentatura ad alta potenza
Assicura un'elevata capacità di carico, basse perdite e bassi livelli di rumore.
4
Sistema di tenuta esente da manutenzione
Le guarnizioni antiolio sugli alberi ad alta velocità impediscono la fuoriuscita di olio e lo sporco.
5
Senza lubrificazione non si avvia
L'oliatura centralizzata assicura la lubrificazione iniziale all'avvio del riduttore. Durante il funzionamento, viene utilizzata una lubrificazione a sbattimento ottimizzata, in modo che il lubrificante fluisca attraverso i cuscinetti.
6
Strumenti e accessori
Misuratori per il monitoraggio delle condizioni, unità di raffreddamento e kit di trasmissione completi, ecc.
7
ATEX / UKCA EX certification
Certification for explosive environments
Never a dry startup
Centralized oil filling guarantees initial oil lubrication at start-up. During operation, optimized splash lubrication with oil flow through the bearings.
Maintenance-Free Sealing Systems
The unique Oil-lock™ system, standard on all Hansen P4 gear units, offers a maintenance free sealing on the high-speed shaft extension. It is designed to keep the oil in and dirt out without the need for expensive periodic maintenance interventions.