Riduttore
Hansen M4 ACC
Soluzione potente per condensatori raffreddati ad aria
Panoramica
- Progettati specificamente per le unità con condensatore raffreddato ad aria (ACC).
- I nostri prodotti "Dedicated" offrono una soluzione economica, robusta ed efficiente.
- Sono dotati di alloggiamento a lanterna, che consente di collegare un motore senza allineamento alla parte superiore del riduttore.
- Disponibile in 7 taglie (15-70 kNm).
| Numero di taglie | 7 |
| Tipo di alloggiamento | Custodia monoblocco con alloggiamento per lanterna |
| Ingranaggi | Ingranaggi elicoidali (progettati e classificati secondo AGMA) |
| Rapporti di riduzione | Da 7.1:1 a 25:1 e rapporti speciali su richiesta |
| Coppia nominale in uscita | da 15 a 70 kNm |
| Velocità di ingresso | fino a 1800 giri/min. |
| Lunghezza dell'albero | su richiesta |
| Lubrificazione | Pompa con lubrificazione integrata (senza tubazioni esterne) |
Fatti salienti del prodotto
70
kNm
Coppia massima in uscita
7
dimensioni
in un alloggio dedicato
20.000
+
Installazioni sul campo
Vantaggi della serie Hansen M4 ACC - Condensatori raffreddati ad aria
1
Alloggiamento monoblocco dedicato
Con lanterna e lubrificazione integrata (senza tubazioni esterne), ideale per applicazioni ACC e facile da installare
2
Geometria ottimizzata degli ingranaggi
Massima capacità di carico, perdite minime e rumorosità ridotta
3
Pozzo a secco senza perdite
Tenuta ottimale standard sull'albero a bassa velocità
4
Lubrificazione Assicurata
Anche in condizioni di vento.
5
Metodo di selezione ottimizzato
Tenere conto delle condizioni di avvio e di arresto
6
Progettazione delle specifiche CTI
In conformità con lo standard del Cooling Tower Institute (CTI)