Übersicht
- Speziell konzipiert für Antriebe von Luftkondensatoren.
- Unsere „anwendungsspezifischen“ Produkte bieten eine kostengünstige, robuste und effiziente Lösung.
- Standardmäßig mit Laterne für ausrichtungsfreier Motormontage auf dem Getriebe.
- Verfügbar in 7 Größen (15-70 kNm).
| Anzahl von Größen | 7 |
| Gehäuseart | Monoblockgehäuse mit Motorlaterne |
| Verzahnung | Schrägverzahnte Stirnräder (ausgelegt und konstruiert nach AGMA) |
| Übersetzungen | 7.1:1 bis 25:1 und Sonderübersetzungen auf Anfrage |
| Nennabtriebsdrehmoment | 15-70 kNm |
| Antriebsdrehzahl | bis zu 1800 U/min |
| Wellenlänge | auf Anfrage |
| Schmierung | Tauchschmierung und integrierte Pumpe (ohne außenliegende Verrohrung) |
Wichtigste Produktdaten
70
kNm
Maximales Abtriebsdrehmoment
7
Größen
in speziellen Gehäusen
20.000
+
Installationen im Feld
Vorteile der Hansen M4 ACC - Luftkondensator-Reihe
1
Spezielles Monoblockgehäuse
Mit Laterne und Pumpenschmierung (ohne außenliegende Verrohrung), ideal für Luftkondensator-Anwendungen und leicht zu montieren
2
Optimierte Verzahnungsgeometrie
Maximale Leistungsdichte, minimale Verluste und niedriger Geräuschpegel
3
Leckagefreier Betrieb
Steigrohr - Abdichtung an der Abtriebswelle
4
Sichere Schmierung
Auch beim "Windmilling" Betrieb
5
Optimierte Selektion
Berücksichtigung von Motor- Anlaufbedingungen
6
Auslegung nach CTI
Gemäß der Standards des Cooling Tower Instituts