Getriebe
Hansen P4 Mehrstufig - Vertikal
Spezielle Getriebe-Reihe für vertikale Anwendungen
Übersicht
- Spezielle, vertikale Getriebe - 20 Größen mit Nenndrehmomente von 3 bis 1100 kNm.
- Integrierte, verstärkte Lagerungen, damit robust für hohe Axial- und Radiallasten.
- Symmetrische Befestigungspunkte um die Abtriebswelle für eine gleichmäßige Krafteinleitung.
- Servicefreundlich mit horizontaler Teilfuge und wartungsfreier Antriebswellen-Dichtung.
- Leistungsfähige Hansen P4 Verzahnungsgeometrie für niedrige Geräusch- und Vibrationspegel.
- Konzipiert für Schwerlastanwendungen: Kühltürme, Mischer, Toaster, Stofflöser und viele mehr.
| Anzahl von Größen | 20 |
| Gehäuseart | Spezielle Gehäuse für vertikale Anwendungen (horizontale Teilfuge) |
| Verzahnung | Schrägverzahnte Stirnräder und Kegelstirnräder (gemäß AGMA) |
| Stufen | 2, 3 oder 4 stufig |
| Übersetzungen | 3,55:1 bis 630:1 und Sonderübersetzungen auf Anfrage |
| Nennabtriebsdrehmoment | 3 - 1100 kNm |
| Antriebsdrehzahl | bis zu 1800 U/min |
| Wellenart | Vollwelle oder Hohlwelle |
| Schmierung | Pumpenschmierung |
Wichtige Produktdaten
1.100
kNm
Maximales Nennabtriebsdrehmoment (und auf Anfrage sogar höher)
20
Größen
Parallel- und Winkelgetriebe
2/3/4
stufig
Ein breites Spektrum an Übersetzungen
Vorteile der Hansen P4 Vertikal-Reihe
1
Spezielles, vertikales Gehäuse
Abgerundetes Design, direkte Einleitung von hohen Kräften in die Montagefüße
2
Extrem hohe externe Lasten
Ein breites Sortiment an robusten Lageranordnungen
3
Wartungsfreundliches, geteiltes Gehäuse
Horizontal und oberhalb des Ölniveaus für leichte Inspektion und Wartung
4
Leckagefreie Dichtsysteme
Steigrohr an der Abtriebswelle und wartungsfreie Dichtung an der Antriebswelle
5
Zuverlässige Schmierung
Niedrigerer Ölpegel, weniger Verluste, bessere thermische Leistung und geringerer Ölkonsum
6
Instrumente und Zubehör
Instrumente für die Überwachung, Kühlsysteme und komplette Antriebspakete (inklusive Motorbasis oder -laterne, Motoren, Kupplungen usw....)
7
ATEX / UKCA EX Zertifizierung
Zertifizierung für explosive Umgebungen
Extrem hohe Radialbelastungen
- Das robuste, spezielle Hansen P4-Gehäuse sorgt für eine direkte Übergung hoher Kräfte von der Hauptbohrung zu den Befestigungsfüßen, die konzentrisch zur Abtriebswelle positioniert sind.
- Die Möglichkeit eines verlängerten Lagergehäuses, dass in den Gehäuseguss integriert ist, und eine große Auswahl an robusten Lageranordnungen sorgen für eine extrem hohe zulässige Axialbelastung und Biegemomentkapazität.
Öldichtes Steigrohr
Der serienmäßig integrierte Steigrohr verhindert in jedem Fall, dass Öl entlang der Antriebswelle austritt.