Antriebslösungen

für Ihr Industriegetriebe

Wir bieten mehr als nur Getriebe – bei uns erhalten Sie Ihr ganzes Antriebssystem!

Als kompetenter Anbieter von Antriebslösungen liefern wir Ihnen komplette und exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Antriebspakete aus einer Hand. Unsere Spezialisten wählen mit großer Sorgfalt die entsprechenden Getriebe und Komponenten für Ihr Antriebspaket aus, darunter Tragekonstruktionen oder Motoradapter mit Kupplungen, Bremsen, Motoren, Hilfsantrieben und passenden Schutzvorrichtungen. Für jede Anforderung an die Antriebstechnik bieten wir flexible technische Lösungen, die optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt sind!

1 Antriebswelle


Kupplungen oder Riemenscheibenantriebe

Je nach Anwendung und Eigenschaften kommen unterschiedliche Arten von Kupplungen zwischen Motor und Getriebe zum Einsatz. Beliebte Lösungen sind Lamellen-, Klauen- und Flüssigkeitskupplungen oder Riemenscheibenantriebe. Elastische Lamellen-Verbundkupplungen werden typischerweise in der Kühltechnik eingesetzt. Elastische Klauenkupplungen gleichen einen geringen axialen, radialen und winkligen Versatz zwischen den beiden Kupplungsnaben aus. Flüssigkeitskupplungen reduzieren das Motoranlaufmoment und ermöglichen so einen schonenden, prozesssicheren Anlauf von Systemen mit hohem Trägheitsmoment (z. B. Förderantriebe oder Toaster-Drive-Anwendungen). Beim Riemenscheibenantrieb wird über einen Riemen oder eine Kette eine effiziente Verbindung zwischen der Antriebswelle des Getriebes und dem Motor hergestellt. Typischerweise wird dieser Aufbau verwendet, wenn der Motor an das Getriebe angebaut ist, z. B. bei Förderanlagen, Schneckenpumpen oder Mischern.

Bremsen

Für den Einsatz von Bremsen auf der Antriebsseite in Verbindung mit elektro-hydraulischen Antrieben stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Beliebte Optionen sind Trommel- oder Scheibenbremsen, aber wir liefern auch spezielle (mobile) Bremslösungen für den Einsatz bei der Wartung von Kühltechnik.

Schutzvorrichtungen

Welle, Kupplung oder Riemenscheibe und Bremse müssen zu jeder Zeit unter sicheren Bedingungen gemäß den geltenden Normen funktionieren. Wir können Ihre Schutzvorrichtungen beispielsweise gemäß der EG-Maschinenrichtlinie anfertigen. Flüssigkeitskupplungen benötigen eine Ölwanne, in der bei Überlastung das herausspritzende Öl aufgefangen wird. Lüfterschutzgitter sind so konstruiert, dass sie den Luftstrom maximieren und gleichzeitig den Lärm minimieren.

Input shaft 3
Input shaft 4
Paramax_conveyor_cement
Input shaft 3
Input shaft 4
Paramax_conveyor_cement

2 Getriebe


Die ideale Ergänzung der PARAMAX-Baureihe ist das Hansen-Industriegetriebeprogramm für horizontale und vertikale Anwendungen. Dadurch kann Sumitomo Drive Technologies ein komplettes Sortiment an Stirnrad- und Kegelstirnradgetrieben von 15 bis 1100 kNm anbieten. Verschiedene Wellentypen sind möglich, Voll- und Hohlwelle am Abtrieb einschließlich Passfedernut und Schrumpfscheibe.

Paramax 1 (PHD9060P3-RL_B) dark blue
180721_B2_P4_VERTICAL-MXR
Paramax 1 (PHD9060P3-RL_B) dark blue
180721_B2_P4_VERTICAL-MXR

3 Motoradapter


Je nach Anforderung an den Motor bieten wir eine breite Palette von Motoradaptern für horizontale und vertikale Einheiten nach verschiedenen Normen wie IEC und NEMA an. So entstehen flexible technische Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Hansen P4 Multistage - Vertical - product photo gallery
Motor adapter
Hansen P4 Multistage - Vertical - product photo gallery
Motor adapter

4 Tragekonstruktionen


Wir vervollständigen Ihre Antriebslösung mit einem Elektromotor, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und den neuesten Standards (z. B. IEC, NEMA) und Effizienzklassen entspricht. Je nach Motoradapter oder Tragkonstruktion sind verschiedene Befestigungsarten mit Fuß/Flansch möglich. Optional können auch Bremsmotoren oder ATEX-Zertifizierungen geliefert werden.

Paramax_swingBase
Swing base_real
Paramax_swingBase
Swing base_real
Gemeinsamer Sockel

Fußmontierte Antriebe, bei denen das Getriebe und der Motor auf einem aus Stahl gefertigten Grundrahmen montiert sind, werden auftragsspezifisch nach Kundenvorgaben konstruiert, um eine perfekte Ausrichtung des Motors zum Getriebe zu gewährleisten. Der Rahmen ist dabei starr mit dem Boden verbunden und so konstruiert, dass er äußere Kräfte und Drehmomente der Maschine aufnimmt und in die Tragkonstruktion einleitet. Auch Montageflächen für Kupplungen, Schutzvorrichtungen und Bremsen oder Hilfsantriebe (falls erforderlich) werden mitgeliefert.

Input shaft 2
image001
Input shaft 2
image001
Motorsockel

Bei einem Riemenscheibenantrieb besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Motor an das Getriebe zu montieren. Dabei kann der Motor entweder oben auf dem Getriebe oder bei Vertikalgetrieben auch seitlich angebracht werden. Die Konstruktion bietet in der Regel genügend Freiraum, sodass der Wartungsdeckel des Getriebes gut zugänglich ist; auch die Motorhalterung kann so justiert werden, dass Riemen oder Ketten problemlos montiert werden können.

Hansen P4 Multistage - Vertical - product photo gallery
Motor base - application pic_ae
Hansen P4 Multistage - Vertical - product photo gallery
Motor base - application pic_ae
Sonderanfertigungen

Herstellung unterschiedlicher Flansche oder Tragekonstruktionen nach Kundenspezifikation.

Custom made mixer
MIXER2
Custom made mixer
MIXER2

5 Motoren


Wir vervollständigen Ihre Antriebslösung mit einem Elektromotor, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und den neuesten Standards (z. B. IEC, NEMA) und Effizienzklassen entspricht. Je nach Motoradapter oder Tragkonstruktion sind verschiedene Befestigungsarten mit Fuß/Flansch möglich. Optional können auch Bremsmotoren oder ATEX-Zertifizierungen .

Motor - N-260L_Foot Mounting
Motor - N-260L_Flange Mounting_A
Motor - N-90L_CY612_B
Motor - N-260L_Foot Mounting
Motor - N-260L_Flange Mounting_A
Motor - N-90L_CY612_B

6 Frequenzumrichter


Für eine effiziente Energienutzung und eine optimale Steuerung des Elektromotors empfehlen wir, Ihr Antriebspaket durch einen Frequenzumrichter (VFD) oder einen einstellbaren Drehzahlregler(VSD)zu ergänzen.
Invertek Drives, eine Abteilung von Sumitomo Heavy Industries, widmet sich der Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten elektronischen Umrichterantrieben für eine Vielzahl von industriellen und energiesparenden Anwendungen.
Die einzigartige und innovative Optidrive-Baureihe von Invertek Drives ist einfach zu bedienen und von 0,75 kW bis 250 kW erhältlich. Die Gehäuse der Schutzarten IP20, IP55 und IP66 gewährleisten, dass die Antriebe auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet sind.
Die gesamte Produktreihe erfüllt die anerkannten internationalen Konstruktionsstandards für UKCA (Großbritannien), CE (Europa), UL/cUL (USA/Kanada) und RCM (Australien).

ECO IP55 Size 6 LEFT
Optidrive ECO 52 LEFT_Hz
ECO IP66 Size 3 LEFT Switched
ECO IP55 Size 6 LEFT
Optidrive ECO 52 LEFT_Hz
ECO IP66 Size 3 LEFT Switched

7 Hilfsantriebe


Hilfsantriebe können von Vorteil sein, wenn es darum geht, die Anlage bei einem Systemausfall mit reduzierter Geschwindigkeit weiterlaufen zu lassen (Tippbetrieb). Dies ist typischerweise bei Personentransport-, Becherwerks- oder Toaster-Drive-Anwendungen erforderlich. Der Hilfsantrieb kann aus einem Reihen- oder Winkelgetriebemotor bestehen, der über eine Kette, einen Freilauf oder eine Kupplung mit dem Hauptgetriebe verbunden ist. Dabei besteht die Möglichkeit, den Hilfsantrieb mit einem elektrischen Überdrehzahlsensor auszustatten, der bei einer Fehlfunktion der Kupplung oder des Freilaufs den sofortigen Stopp des Hauptmotors auslöst.

Auxiliary Drive
Aux2_blue_ae
Auxiliary Drive
Aux2_blue_ae

8 Antriebswelle


Kupplungen zur Abtriebswelle

Je nach Kundenanforderung eignen sich verschiedene Kupplungstypen für die Verbindung des Antriebspakets mit der kundenseitigen Einsatzwelle. Dazu gehören insbesondere Bolzen-, Klauen-, Zahnrad- und Starrflanschkupplungen. Starrflanschkupplungen, in der Regel mit Passfedernut (für Anwendungen in der Kühltechnik), Schrumpfsitz (starrer Sitz) auf passfederloser Abtriebswelle oder mit Schrumpfscheibe (beide Förderantriebe). Zahnkupplungen kommen häufig bei begrenztem Platzangebot/hohem Drehmoment und großem Winkelversatz zum Einsatz. Bolzen-/Klauenkupplungen dämpfen aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften die Stöße und Vibrationen des Motors zum Getriebe hin.

Schutzvorrichtungen

Welle und Kupplung müssen zu jeder Zeit unter sicheren Bedingungen gemäß den geltenden Normen funktionieren. In der Regel konstruieren wir Ihre Schutzvorrichtungen nach der EG-Maschinenrichtlinie.

Wir liefern Komplettpakete

Kombinieren Sie Ihre Getriebeantriebsstränge mit Getriebemotoren

Sie interessieren sich für unsere Antriebspaketlösungen?

Sprechen Sie mit uns und wir finden die optimale Lösung für Sie.