Getriebe
Hansen P4 Einstufig
Thermisch und mechanisch optimal ausbalanciert
Übersicht
Das einstufige Hansen P4 Getriebe ist in einer horizontalen Parallelwellen-Konfiguration erhältlich. Es gibt zwei Baureihen die technisch optimal zwischen thermischer und mechanischer Leistung abgestimmt sind:
- Die einstufige Standardreihe mit Monoblockgehäuse ist in 5 Größen mit einer Leistung bis 4 MW erhältlich.
- Die einstufige "Heavy Duty"- Reihe mit Gehäuse mit horizontaler Teilfuge und Druckschmiersystem mit einer Leistung bis 12 MW, verfügbar in 4 Größen.
| Anzahl von Größen | 9 |
| Gehäuse - Standard | Monoblock |
| Gehäuse - Heavy Duty | Horizontale Teilfuge |
| Verzahnung | Schrägverzahnte Stirnräder (ausgelegt und konstruiert nach AGMA) |
| Übersetzungen | 1,2:1 bis 5,6:1 (projektbezogene Sonder-Übersetzungen im Toleranzbereich von 1% konzeptionell möglich) |
| Leistung | Bis zu 12 MW |
| Nennabtriebsdrehmoment | 15 - 185 kNm |
| Antriebsdrehzahl | Bis zu 1800 U/min |
| Schmierung - Standard | Tauchschmierung |
| Schmierung - Heavy Duty | Spezielles Druckschmiersystem |
Wichtige Produktdaten
1
stufig
Mit einem breiten Spektrum an Übersetzungen
12
MW
Maximale Leistung
9
Größen
Parallelwellengetriebe
Vorteile der Hansen P4 Reihen einstufiger Getriebe
1
Leistungsfähige Verzahnungsgeometrie
Für maximale Leistungsdichte, minimale Verluste und niedrige Geräuschpegel
2
Spezielle Gehäuse
Für Anwendungen mit einer Getriebe-Stufe
3
Großer Inspektionsdeckel
Oberhalb des Ölpegels für eine leichte und schnelle Inspektion ohne Ölablass
4
Wartungsfreie Dichtung
Berührungslose Dichtungen, das Öl bleibt im Getriebe und Schmutz draußen
5
Zuverlässige Schmierung
Spezielles Druckschmiersystem für Schwerlastanwendungen (Heavy Duty)
6
Instrumente und Zubehör
Anwendungsorientierte Kühlsysteme, Überwachungsinstrumente usw.
7
ATEX / UKCA EX Zertifizierung
Zertifizierung für explosive Umgebungen