Reductor
Hansen P4 Etapa única
Equilibrio óptimo entre los índices mecánico, térmico y de rodamiento
Vista general
El reductor Hansen P4 de una etapa está disponible en configuración horizontal paralela. Técnicamente equilibrada entre un rendimiento térmico y mecánico óptimo, existen principalmente 2 series disponibles:
- La serie estándar de una etapa con carcasa monobloque está disponible en 5 tamaños con una potencia nominal de hasta 4 MW.
- La serie de etapa única para servicio pesado tiene una carcasa con plano horizontal dividido y un sistema de lubricación a presión específico con una potencia nominal de hasta 12 MW (disponible en 4 tamaños).
| Número de tallas | 9 |
| Tipo de carcasa - estándar | Monobloque |
| Tipo de carcasa - resistente | Plano partido |
| Engranajes | Engranajes helicoidales (diseñados y homologados según AGMA) |
| Relaciones de reducción | 1,2:1 a 5,6:1 (relación prediseñada disponible dentro del 1% de la relación solicitada) |
| Potencia nominal | Hasta 12 MW |
| Par nominal de salida | de 15 a 185 kNm |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Lubricación - estándar | Lubricación por salpicadura |
| Lubricación - servicio pesado | Sistema de lubricación a presión dedicado |
Datos clave del producto
1
escenario
Con una amplia gama de ratios de reducción
12
MW
Potencia máxima
9
tallas
Cajas de cambios paralelas
Ventajas de la serie Hansen P4 de una sola etapa
1
Potente geometría de engranajes
Para máxima capacidad de carga, mínimas pérdidas y menores niveles de ruido
2
Viviendas específicas
Una sola etapa orientada a la aplicación
3
Tapa de inspección grande
Por encima del nivel de aceite para una inspección fácil y rápida sin vaciado de aceite
4
Sellado sin mantenimiento
Bloqueo de aceite, diseñado para mantener el aceite dentro y la suciedad fuera
5
Lubricación fiable
Sistema de lubricación a presión específico para cargas pesadas
6
Instrumentos y accesorios
Dispositivos de refrigeración orientados a aplicaciones, control de estado, etc.
7
Certificación ATEX / UKCA EX
Certificación para entornos explosivos
Documentación
Más información