Reductor
Hansen M4 ACC
Potente solución para condensadores refrigerados por aire
Vista general
- Diseñados específicamente para accionamientos de condensadores refrigerados por aire (ACC).
- Nuestros productos "Dedicados" ofrecen una solución rentable, robusta y eficaz.
- De serie con carcasa de linterna, que permite una conexión sin alineación de un motor en la parte superior del reductor.
- Disponible en 7 tamaños (15-70 kNm).
| Número de tamaños | 7 |
| Tipo de carcasa | Carcasa monobloque con carcasa de linterna |
| Engranajes | Engranajes helicoidales (diseñados y homologados según AGMA) |
| Relaciones de reducción | De 7.1:1 a 25:1 y relaciones especiales bajo pedido |
| Par nominal de salida | de 15 a 70 kNm |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Longitud del eje | bajo pedido |
| Lubricación | Bomba con lubricación integrada (sin tuberías exteriores) |
Datos clave del producto
70
kNm
Par máximo de salida
7
tallas
en un alojamiento específico
20.000
+
Instalaciones sobre el terreno
Ventajas de la serie de condensadores Hansen M4 ACC - Refrigerados por aire
1
Carcasa monobloque dedicada
Con linterna y lubricación integrada (sin tuberías exteriores), ideal para aplicaciones ACC y fácil de instalar
2
Geometría de engranaje optimizada
Máxima capacidad de carga, mínimas pérdidas y menor ruido
3
Pozo seco sin fugas
Estanqueidad óptima estándar en el eje de baja velocidad
4
Lubricación Asegurada
También en condiciones de viento.
5
Método de selección optimizado
Tener en cuenta las condiciones de arranque y parada
6
Diseño de especificaciones CTI
De acuerdo con la norma del Cooling Tower Institute (CTI)