Reductor
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Serie dedicada de reductores a la medida de todas las aplicaciones verticales
Vista general
- Alojamiento vertical específico - disponible en 20 tamaños de 3 a 1100 kNm de par de salida.
- Mayor distancia entre rodamientos para mayor robustez frente a cargas en voladizo elevadas.
- Patas de montaje simétricas alrededor del eje de baja velocidad para distribuir uniformemente las cargas.
- Fácil mantenimiento con plano dividido y sistema de sellado sin mantenimiento.
- Potente geometría de engranajes Hansen P4 para bajos niveles de ruido y vibraciones.
- Diseñado para aplicaciones pesadas: Torres de refrigeración, mezcladoras, tostadoras, despulpadoras, etc.
| Número de tallas | 20 |
| Tipo de carcasa | Carcasas específicas para aplicaciones verticales (plano partido) |
| Engranajes | Helicoidales y cónicos helicoidales (según AGMA) |
| Etapas | 2, 3 ó 4 etapas |
| Relaciones de reducción | De 3,55:1 a 630:1 y relaciones especiales bajo pedido |
| Par nominal de salida | de 3 a 1100 kNm |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Tipo de eje | Eje macizo o hueco de baja velocidad |
| Lubricación | Lubricación por bomba |
Datos clave del producto
1.100
kNm
Par nominal máximo de salida (e incluso mayor bajo pedido)
20
tallas
Cajas de cambios paralelas y en ángulo recto
2/3/4
etapas
Una amplia gama de ratios de reducción
Ventajas de la serie Hansen P4 Vertical
1
Carcasa vertical específica
Diseño redondeado, transición suave de fuerzas elevadas desde el orificio central hasta las patas de montaje
2
Cargas en voladizo extremadamente elevadas
Una amplia gama de configuraciones de bridas y rodamientos robustos
3
Carcasa dividida de fácil mantenimiento
Horizontalmente por encima del nivel de aceite para facilitar la inspección y el mantenimiento
4
Sistemas de sellado sin fugas
Pozo seco en el eje de baja velocidad y bloqueo de aceite sin mantenimiento en el eje de alta velocidad
5
Lubricación fiable
Menor nivel de aceite, menos pérdidas, mejor capacidad térmica y mayor vida útil del aceite
6
Instrumentos y accesorios
Instrumentos de control de estado, dispositivos de refrigeración y paquetes completos de accionamiento (incluidas placas base o carcasas de linterna, motores, acoplamientos, etc.)
7
Certificación ATEX / UKCA EX
Certificación para entornos explosivos
Cargas en voladizo extremadamente elevadas
- Diseño rígido de la carcasa Hansen P4 para garantizar una transición suave de las grandes fuerzas desde el agujero central hasta las patas de montaje, que están colocadas concéntricamente al eje de baja velocidad.
- La posibilidad de ampliar el alojamiento del cojinete integrado en la fundición de la carcasa y una amplia gama de robustas disposiciones de cojinetes proporcionan una capacidad de carga axial y de momento flector extremadamente alta.
Pozo seco estanco al aceite
El pozo seco integrado de serie evita en cualquier circunstancia las fugas de aceite a lo largo del eje de baja velocidad.