Desolventización - Tostado - Enfriamiento - Secado

nuestro Hansen P4 está diseñado para ello

From bean to oil

Tanto si se trata de accionamientos para tostadores desolventizadores (DT), secadores refrigeradores (DC) o combinados (DTDC), ofrecemos los mejores reductores industriales de su clase a nuestra cartera mundial de clientes.
Adaptamos el accionamiento a la exigente aplicación del tostador y ofrecemos una mayor fiabilidad en las condiciones más severas.

 

Alto + Pico cargas
La inestabilidad inesperada del proceso requiere una caja de cambios que pueda soportar bien los picos de carga extremos
Humedad elevada medio ambiente
Por eso ofrecemos conductos de drenaje de condensados, rejillas de ventilación de silacagel, juntas laberínticas y pintura resistente a la humedad en todos los Toaster Drive.

Nuestro reductor Hansen P4 - Especial para tostadoras

Hansen P4 dedicated for toasting and desolventizing
Hasta 1840 kNm Par de salida
(e incluso más grande si se solicita)
Hasta 280:1 Coeficientes de reducción
(e incluso más grande si se solicita)
+400 tostadoras
en el campo

Carcasa vertical específica, robusta disposición de rodamientos y estructuras de soporte


Baseplate

Los soportes verticales P4 específicos con una robusta disposición de rodamientos tipo tostadora se han seleccionado específicamente para soportar las elevadas cargas de empuje típicas de esta aplicación. Los soportes disponen de almohadillas de montaje ampliadas de serie y, si es necesario, la superficie se aumenta aún más mecanizando la tapa del cojinete inferior del eje de baja velocidad para que quede en el mismo plano que las patas de montaje. De este modo se maximiza la superficie, que es soportada por el chasis de montaje, para evitar tensiones excesivas en la carcasa del reductor. Además, el chasis (placa base) será construido por nosotros de manera que las fuerzas sean guiadas directamente a los cimientos.

Rodamientos adicionales para una mayor robustez


Additional thrust bearings

Basándonos en investigaciones técnicas detalladas y en estrecha colaboración con nuestros clientes, hemos desarrollado una nueva disposición de rodamientos para aumentar aún más la robustez de nuestros accionamientos para tostadoras. Esta disposición recomendada incluye cojinetes de empuje adicionales en los ejes intermedios, lo que garantiza que las fuerzas axiales y radiales sean soportadas por dos cojinetes separados. Como resultado, se optimiza la distribución de la carga sobre los rodillos, lo que hace que esta disposición de rodamientos sea más capaz de soportar cargas transitorias, típicas de los accionamientos de tostadoras desolventizadoras.

Esta disposición de rodamientos opcional también está disponible como "kit de actualización" para unidades instaladas.

Filtro respiradero antihumedad, juntas laberínticas y conductos de drenaje para la condensación de los rodamientos


Centralized drain lines

Proteger los componentes internos del reductor de la humedad y la condensación es vital para garantizar un funcionamiento duradero y sin problemas, por lo que suministramos todas las unidades tostadoras Hansen P4 de serie con las soluciones adecuadas para esta aplicación de uso intensivo.

Las unidades tostadoras P4 se suministran de serie con sellado laberíntico reengrasable en el eje de entrada y salida y un filtro respiradero de silicagel para tener una alta resistencia en entornos de humedad extrema,

Como ni siquiera estas precauciones pueden evitar totalmente la condensación en el reductor, se instalan conductos de drenaje en cada tapa del cojinete inferior, lo que también facilita la toma de muestras de aceite por cojinete inferior.

 

Tiempos de inactividad reducidos gracias a su fiabilidad y fácil mantenimiento


add ons 3

La fiabilidad es crucial, ya que los accionamientos Toaster están situados en el corazón del proceso y tienen que funcionar continuamente. Cualquier parada del proceso puede tener consecuencias en la rentabilidad de la planta muy superiores al coste del equipo original. Los reductores tostadores Hansen P4 se suministran de serie con un interruptor de caudal y nivel de aceite. Opcionalmente, se pueden añadir sistemas de monitorización de estado para la monitorización en tiempo real de la contaminación del aceite, la temperatura y el análisis de vibraciones.

Además, todos los reductores Hansen P4 están equipados de serie con una gran tapa de inspección por encima del nivel de aceite que, gracias a su junta tórica, puede abrirse y cerrarse fácilmente para realizar inspecciones y tareas de mantenimiento in situ. Por si esto no fuera suficiente, gracias a la carcasa de plano dividido Hansen P4, colocada horizontalmente y también completamente por encima del nivel de aceite, es posible realizar una inspección y un mantenimiento completos con un mínimo esfuerzo.

   

Atmósferas explosivas


Explosive atmospheres logos

Los tostadores desolventizadores suelen funcionar en atmósferas potencialmente explosivas. Podemos ofrecer accionamientos completos que cumplen las normas europeas (ATEX) y el marcado CE o UKCA del producto.

Referencias

Nuestro largo historial de sólidas colaboraciones con fabricantes de equipos originales de talla mundial y numerosos usuarios finales nos convierten en el socio preferente cuando se trata de desolventizar, secar, tostar y enfriar.

 

Group Corporate
Desmet Ballestra

Visitar el sitio

¿Le interesa nuestra solución para tostadoras?