Riduttore
Hansen P4 multistadio - verticale
Serie di riduttori dedicata per misurare tutte le applicazioni verticali
Panoramica
- Alloggiamento verticale specifico - disponibile in 20 dimensioni da 3 a 1100 kNm di coppia in uscita.
- Maggiore ampiezza dei cuscinetti per una maggiore robustezza contro gli elevati carichi sospesi.
- Piedini di montaggio simmetrici intorno all'albero a bassa velocità per distribuire uniformemente i carichi.
- Facilità di manutenzione grazie al piano diviso e al sistema di tenuta esente da manutenzione.
- Potente geometria degli ingranaggi Hansen P4 per bassi livelli di rumore e vibrazioni.
- Progettato per applicazioni pesanti: Torri di raffreddamento, miscelatori, tostapane, impastatrici e altro ancora.
| Numero di taglie | 20 |
| Tipo di alloggiamento | Custodie specifiche per applicazioni verticali (split-plane) |
| Ingranaggi | Elicoidali e conici (secondo AGMA) |
| Stadi | 2, 3 o 4 stadi |
| Rapporti di riduzione | Da 3,55:1 a 630:1 e rapporti speciali su richiesta |
| Coppia nominale in uscita | da 3 a 1100 kNm |
| Velocità di ingresso | fino a 1800 giri/min. |
| Tipo di albero | Albero pieno o cavo a bassa velocità |
| Lubrificazione | Lubrificazione a pompa |
Fatti salienti del prodotto
1.100
kNm
Coppia massima nominale in uscita (e anche maggiore su richiesta)
20
dimensioni
Riduttori paralleli e ad angolo retto
2/3/4
tappe
Un'ampia gamma di rapporti di riduzione
Vantaggi della serie verticale Hansen P4
Alloggiamento verticale dedicato
Design arrotondato, transizione agevole delle forze elevate dal foro centrale ai piedi di montaggio
Carichi estremamente elevati in sospensione
Un'ampia gamma di disposizioni di cuscinetti robusti e configurazioni di flange
Alloggiamento diviso di facile manutenzione
Orizzontalmente sopra il livello dell'olio per facilitare l'ispezione e la manutenzione
Sistemi di tenuta senza perdite
Pozzo a secco sull'albero a bassa velocità e oil-lock esente da manutenzione sull'albero ad alta velocità
Lubrificazione affidabile
Livello dell'olio più basso, minori perdite, migliore classificazione termica e maggiore durata dell'olio
Strumenti e accessori
Strumenti per il monitoraggio delle condizioni, dispositivi di raffreddamento e pacchetti completi di azionamento (comprese piastre di base o alloggiamenti per lanterne, motori, giunti, ecc.)
Certificazione ATEX / UKCA EX
Certificazione per ambienti esplosivi
Carichi sospesi estremamente elevati
- La struttura rigida dell'alloggiamento Hansen P4 garantisce una transizione fluida delle forze elevate dal foro centrale ai piedi di montaggio, che sono posizionati in modo concentrico rispetto all'albero a bassa velocità.
- La possibilità di un alloggiamento esteso per i cuscinetti, integrato nella fusione dell'alloggiamento, e un'ampia gamma di robuste disposizioni per i cuscinetti forniscono una capacità di carico di spinta e di momento flettente estremamente elevata.
Pozzetto a tenuta d'olio
Il pozzetto a secco integrato di serie impedisce in qualsiasi circostanza la fuoriuscita di olio lungo l'albero a bassa velocità.