Riduttore planetario Compower® DP1000
Hansen M5CT
Dedicato alle tecnologie di raffreddamento e di cattura del carbonio
Panoramica
- Serie di riduttori industriali verticali ad angolo retto a 2 stadi.
- Progettato specificamente per applicazioni di azionamento di ventilatori:
- Torri di raffreddamento a umido (WCT)
- Condensatori raffreddati ad aria (ACC)
- Cattura diretta dell'aria (DAC)
- Prodotto dedicato: efficiente dal punto di vista dei costi, robusto e di facile manutenzione.
- Disponibile in 7 taglie (13-53 kNm).
| Numero di taglie | 7 |
| Tipo di alloggiamento | Alloggiamento dedicato e rigido |
| Ingranaggi | Ingranaggi elicoidali e conici (progettati e classificati secondo AGMA) |
| Rapporti di riduzione | Da 6,3:1 a 22,4:1 e rapporti speciali su richiesta |
| Coppia nominale in uscita | da 13 a 53 kNm |
| Velocità di ingresso | fino a 1800 giri/min. |
| Tipo di albero | su richiesta |
| Lubrificazione | Lubrificazione a sbattimento con olio standard e pompa opzionale, entrambi senza tubazioni esterne |
Design dedicato, aumento della stabilità dinamica
La struttura rigida dell'alloggiamento Hansen M5CT garantisce una transizione fluida degli elevati carichi assiali provenienti dalla ventola di raffreddamento attraverso il foro centrale del riduttore verso i piedini di montaggio, che sono posizionati in modo concentrico rispetto all'albero di uscita.
Ampio raggio d'azione con cuscinetti a rulli per impieghi gravosi, selezionati appositamente per supportare con forza l'albero.
Fatti salienti del prodotto
13-53
kNm
Coppia di uscita
7
dimensioni
Riduttori ad angolo retto
2
-Palcoscenico
Rapporti di riduzione 6,3 - 22,4
Vantaggi della serie Hansen M5CT Cooling Technology
1
Prodotto dedicato
Il miglior adattamento possibile per l'applicazione Torri di raffreddamento a umido e condensatori raffreddati ad aria
2
Elevata resistenza in ambienti corrosivi e con umidità estrema
Utilizzo di materiali specifici adatti all'applicazione
3
Alloggiamento rigido
Robusto per sopportare i picchi di carico derivanti dall'applicazione grezza
4
Micro geometria unica degli ingranaggi
Il risultato è una distribuzione ottimizzata della pressione
5
Manutenzione semplice
Es. Paraoli specifici e coperchio di ispezione
6
Lubrificazione affidabile
Spruzzi e pompa opzionale, entrambi senza tubazioni esterne
7
Progettazione delle specifiche CTI
In conformità con lo standard del Cooling Tower Institute (CTI)
8
Strumenti e accessori
Es. Monitoraggio opzionale delle condizioni: temperatura e vibrazioni
9
Piastre adattatore specifiche
Facile sostituzione dei riduttori nelle installazioni esistenti
10
Certificazione ATEX / UKCA EX
Certificazione per ambienti esplosivi