Riduttore
Riduttore Cyclo® Drive 6000
Il nostro riduttore più venduto con elevata resistenza e affidabilità, grazie all'esclusivo sistema Cyclo.
Panoramica
- Grazie alla sua lunga storia e ai suoi brillanti successi, è diventato sinonimo di riduttore di velocità.
- L'esclusivo sistema Cyclo garantisce massima affidabilità e lunga vita utile.
- È disponibile in un'ampia gamma di prodotti che sfruttano la tecnologia Cyclo.
- Selezionate il modello che si adatta al meglio alle Vs. necessità, tra un'ampia gamma di taglie ed opzioni.
| Albero di uscita | Albero maschio con chiavetta |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi direzione di montaggio (orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l'alto) |
| Opzioni di montaggio | Montaggio a piedini, a flangia o su cassa |
| Numero di taglie | 34 nella versione a singolo stadio, 56 in quella a doppio stadio |
| Rapporti di riduzione ammissibili | 3:1 - 7 569:1 |
| Coppia nominale | 24 - 68 200 Nm |
Caratteristiche principali del prodotto
80+
Anni di storia
Lunga durata
Massima affidabilità e lunga vita utile del prodotto
Elevato rapporto di riduzione
Rapporti di riduzione fino a 119:1 in un singolo stadio
Vantaggi in dettaglio
1
Elevata capacità di assorbire gli urti
Il "disco cicloidale" ha una curva unica e regolare che, insieme al contatto di rotolamento, impedisce la rottura dei componenti interni, dando vita a un prodotto affidabile e di lunga durata.
2
Ampia disponibilità di configurazioni
Scegliete il prodotto più adatto alle vostre esigenze da un'ampia selezione, che comprende coppie fino a 68 200 Nm, rapporti di riduzione da 3:1 a 7 569:1 e opzioni multiple.
3
Selezione del fattore di servizio
Disponibilità di configurazioni con ampia scelta del fattore di servizio. Le dimensioni della taglia del riduttore possono essere aumentate indipendentemente, senza aumentare la potenza del motore.
4
Dimensioni compatte
Ampia gamma di rapporti di riduzione possibili (da 3:1 a 119:1) a parità di ingombro carcassa. E' possibile configurare modelli a doppio e triplo stadio, raggiungendo rapporti di riduzione elevatissimi, ma con ingombri molto ridotti. Grazie alle caratteristiche costruttive del sistema Cyclo, il riduttore resta sempre di dimensioni molto contenute, anche con alti rapporti di riduzione.
Elevata resistenza alla rottura
A differenza di un tradizionale modello ad ingranaggi, il "disco cicloidale", che è l'ingranaggio del riduttore Cyclo Drive 6000, presenta una curva particolarmente dolce.
Anche per l'ingranaggio interno viene utilizzato un esclusivo profilo dei denti ad arco di cerchio. Il contatto morbido di rotolamento, che impedisce la rottura dei denti, si traduce in un riduttore durevole e di lunga durata. (Alcuni modelli a basso rapporto di riduzione utilizzano ingranaggi elicoidali e planetari).
Prodotti adattabili a diverse applicazioni
Sono disponibili diversi prodotti che si adattano a qualsiasi esigenza applicativa.