Precisione
Cyclo Drive 6000 per servomotori
Riduttore caratterizzato da elevata resistenza e affidabilità, grazie all'impiego del sistema Cyclo
Panoramica
- Il nostro riduttore Cyclo Drive 6000 con flangia, per impiego su servomotori.
- Utilizza il nostro esclusivo principio Cyclo per garantire la elevate performance e lunga durata del prodotto.
Due serie:
- Serie Cyclo Drive 6000 a gioco standard
- Serie SERVO 6000 a gioco ridotto: 6 arcmin (12 arcmin per rapporto di riduzione 6:1)
- Serie a gioco standard
| Coppia di picco ammessa | 29,7 - 1,370 Nm |
| Potenza motore | 0,2 kW - 9,0 kW |
| Direzione dell'albero di uscita | Qualsiasi direzione di montaggio (orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l'alto) |
| Stile di montaggio | Montaggio a piedini, montaggio su cassa, montaggio su flangia |
| Taglie | 12 |
| Rapporto di riduzione | 6:1 - 87:1 |
- Serie a gioco ridotto
| Gioco | 6 arcmin (12 arcmin per rapporto di riduzione 6:1) |
| Coppia di picco consentita | 29,7 - 500 Nm |
| Potenza motore | 0,2 kW - 6,6 kW |
| Direzione dell'albero di uscita | Qualsiasi direzione di montaggio |
| Stile di montaggio | Montaggio a piedini, montaggio su cassa, montaggio su flangia |
| Taglie | 12 |
| Rapporto di riduzione | 6:1 - 87:1 |
Serie 2
Cyclo Drive 6000 Serie a gioco standard e SERVO 6000 Serie a gioco ridotto
6 arcmin
Gioco
(solo SERVO 6000)
(solo SERVO 6000)
1.370 Nm
Coppia di picco massima ammessa
Caratteristiche principali del prodotto
1
Massima affidabilità nel tempo
Il meccanismo Cyclo è caratterizzato da un contatto di rotolamento regolare che impedisce la rottura dei denti e si traduce in un riduttore affidabile per tutta la sua durata.
2
3 configurazioni di montaggio
Il riduttore supporta le seguenti tipologie di montaggio: Montaggio su piede, montaggio su cassa e montaggio su flangia.
3
Compatibile con 2 alberi motore
Compatibile con alberi motore senza chiavetta o con chiavetta.
4
Facile montaggio del motore
L'adattatore è compatibile con i servomotori di tutti i produttori. È possibile assemblarlo facilmente in autonomia.
Prodotto ad elevata resistenza
A differenza di un normale riduttore ad ingranaggi tradizionali, il riduttore con tecnologia Cyclo, ammette una superficie di contatto per almeno 2/3 del disco Cyclo.
Questa caratteristica permette al riduttore di subire una coppia istantanea fino a 5 volte la coppia nominale, ciò si traduce in un prodotto affidabile e di lunga durata.