Präzisionsgetriebe
Cyclo Drive 6000 für Servomotoren
Getriebe mit hoher Robustheit und Zuverlässigkeit dank der einzigartigen Cyclo Drive Technologie
Übersicht
- Unser Cyclo Drive 6000 Getriebe mit Flansch für Servomotoren.
- Die einzigartige Cyclo Drive-Technologie steht für Haltbarkeit und lange Standzeiten.
Zwei Serien:
- Cyclo Drive 6000 mit Standard-Verdrehspiel
- SERVO 6000 mit reduziertem Verdrehspiel: 6 arcmin (12 arcmin für Übersetzung 6:1)
- Cyclo Drive 6000 mit Standard-Verdrehspiel
| Zulässiges Spitzendrehmoment | 29,7 - 1.370 Nm |
| Motorleistung | 0,2 kW - 9,0 kW |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauart | Fuß-, Gehäuse-, Flanschmontage |
| Baugröße | 12 Größen |
| Übersetzungsverhältnis | 6:1 - 87:1 |
- SERVO 6000 mit reduziertem Verdrehspiel
| Verdrehspiel | 6 arcmin (12 arcmin Übersetzung 6:1) |
| Zulässiges Spitzendrehmoment | 29,7 - 500 Nm |
| Motorleistung | 0,2 kW - 6,6 kW |
| Abtriebswellenlage | Beliebige Einbaulage |
| Bauform | Fuß-, Gehäuse-, Flanschmontage |
| Baugröße | 5 Größen |
| Übersetzungsverhältnis | 6:1 - 87:1 |
Fakten
2 Serien
Cyclo Drive 6000 mit Standard-Verdrehspiel und SERVO 6000 mit reduziertem Verdrehspiel
6 arcmin
Verdrehspiel
(nur bei SERVO 6000)
(nur bei SERVO 6000)
1.370 Nm
Maximal zulässiges Spitzendrehmoment
Produkteigenschaften
1
Robust und langlebig
Das Cyclo-Getriebeprinzip zeichnet sich durch ein einzigartiges epitrochoides Kurvenprofil aus, welches einen sanften Wälzkontakt der Übersetzungsteile ermöglicht. Dies führt zu einer hohen Überlastfähigkeit und verhindert die Möglichkeit eines Zahnbruchs.
2
Beliebige Einbaulage
Das Getriebe ist für Fuß-, Gehäuse- und Flanschmontage erhältlich.
3
Verschiedene Motorwellen
Kompatibel mit glatten Wellen oder Welle mit Passfeder.
4
Einfache Motormontage
Die Adapter sind mit Servomotoren aller Hersteller kompatibel. Sie können diesen ganz einfach selbst montieren.
Bruchfeste "Zähne"
Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Evolventenzahnrad-Getriebe verfügt das Cyclo Drive-Getriebe über einen ausgeklügelten Mechanismus, der eine Cycloide Kurvenscheibe mit einer einzigartigen Kurvenkontur (epitrochoide Parallelkurve) verwendet. In Kombination mit dem einzigartigen Kreiszahnprofil der Innenkontur wird ein glatter, bruchfreier Drehkontakt hergestellt, was zu einer hohen Überlastfähigkeit und Laufruhe führt. Es werden hohe Übersetzungen mit weniger Übersetzungsstufen bei einem gleichzeitig hohen Wirkungsgrad erreicht.