Precisión
Cyclo Drive 6000 para servomotores
Reductor de gran resistencia y fiabilidad gracias a su exclusivo mecanismo Cyclo
Vista general
- Nuestro reductor Cyclo Drive 6000 con brida, para servomotores.
- Utiliza nuestro exclusivo mecanismo Cyclo para una mayor durabilidad y vida útil del producto.
Dos Series:
- Serie Cyclo Drive 6000 Juego estándar
- SERVO 6000 Serie de juego reducido: 6 arcmin (12 arcmin para relación de reducción 6:1)
- Serie con holgura estándar
| Par máximo admisible | 29,7 - 1.370 Nm |
| Capacidad del motor | 0,2 kW - 9,0 kW |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje (horizontal, vertical hacia abajo, vertical hacia arriba) |
| Estilo de montaje | Montaje de pie, montaje de caja, montaje de brida |
| Tamaño del bastidor | 12 tamaños |
| Relación de reducción | 6:1 - 87:1 |
- Serie de bajo juego
| Juego | 6 arcmin(12 arcmin para relación de reducción 6:1) |
| Par máximo admisible | 29,7 - 500 Nm |
| Capacidad del motor | 0,2 kW - 6,6 kW |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje |
| Estilo de montaje | Montaje de pie, montaje de caja, montaje de brida |
| Tamaño del bastidor | 5 tamaños |
| Relación de reducción | 6:1 - 87:1 |
2 Series
Cyclo Drive Serie 6000 con holgura estándar y SERVO Serie 6000 con holgura reducida
6 arcmin
Holgura
(sólo SERVO 6000)
(sólo SERVO 6000)
1.370 Nm
Par máximo admisible
Características del producto
1
Transmisión de larga vida útil
El mecanismo Cyclo presenta un contacto de rodadura suave que evita la rotura de los dientes y da como resultado un reductor duradero con una larga vida útil.
2
Cualquier dirección de montaje
El reductor admite los siguientes métodos de montaje: Montaje de pie, Montaje de caja y Montaje de brida.
3
Compatible con 2 ejes de motor
Compatible con ejes de motor con o sin llave.
4
Fácil montaje del motor
El adaptador es compatible con servomotores de todos los fabricantes. Usted mismo puede montarlo fácilmente.
Dientes" resistentes a la rotura
A diferencia de un engranaje de dientes evolventes normal, el "disco cicloidal", que es el engranaje del Cyclo Reducer, presenta una curva distintivamente suave.
También se utiliza un perfil de diente de arco circular único para el engranaje interno. El contacto de rodadura suave que evita la rotura de los dientes da como resultado un reductor duradero con una larga vida útil. (Algunos modelos de baja relación de reducción utilizan engranajes helicoidales y planetarios).