Précision
Cyclo Drive 6000 pour servomoteurs
Réducteur d'une grande robustesse et fiabilité, grâce à son mécanisme unique Cyclo
Vue d'ensemble
- Notre réducteur Cyclo Drive 6000 avec une bride, pour les servomoteurs.
- Il utilise notre mécanisme Cyclo unique pour une durabilité et une longue durée de vie du produit.
Deux séries :
- Série Cyclo Drive 6000 à jeu standard
- Série SERVO 6000 à faible jeu : 6 arcmin (12 arcmin pour un rapport de réduction de 6:1)
- Série à jeu standard
| Couple de pointe autorisé | 29,7 - 1,370 Nm |
| Capacité du moteur | 0,2 kW - 9,0 kW |
| Direction de l'arbre de sortie | N'importe quel sens de montage (horizontal, vertical vers le bas, vertical vers le haut) |
| Style de montage | Montage au pied, montage sur boîtier, montage sur bride |
| Taille du cadre | 12 tailles |
| Taux de réduction | 6:1 - 87:1 |
- Série à faible jeu
| Jeu | 6 arcmin(12 arcmin pour le rapport de réduction 6:1) |
| Couple de pointe autorisé | 29,7 - 500 Nm |
| Capacité du moteur | 0,2 kW - 6,6 kW |
| Direction de l'arbre de sortie | N'importe quelle direction de montage |
| Style de montage | Fixation par pattes, fixation par boîtier, fixation par bride |
| Taille du cadre | 5 tailles |
| Rapport de réduction | 6:1 - 87:1 |
2 Séries
Série Cyclo Drive 6000 à jeu standard et série SERVO 6000 à jeu réduit
6 minutes d'arc
Contrecoup
(seulement SERVO 6000)
(seulement SERVO 6000)
1,370 Nm
Couple maximal admissible
Caractéristiques du produit
1
Durable et longue durée de vie
Le mécanisme Cyclo se caractérise par un contact de roulement régulier qui empêche la rupture des dents et permet d'obtenir un réducteur durable avec une longue durée de vie.
2
Toute direction de montage
Le réducteur est compatible avec les méthodes de montage suivantes : montage par pattes, montage sur boîtier et montage sur bride.
3
Compatible avec 2 arbres de moteur
Compatible avec les arbres de moteur avec ou sans clavette.
4
Montage facile du moteur
L'adaptateur est compatible avec les servomoteurs de tous les fabricants. Vous pouvez facilement l'assembler vous-même.
Des "dents" résistantes à la rupture
Contrairement à un engrenage à développante classique, le "disque cycloïdal", qui est l'engrenage du réducteur Cyclo, présente une courbe lisse caractéristique.
Un profil de dent unique en arc de cercle est également utilisé pour l'engrenage interne. Le contact de roulement régulier qui empêche la rupture des dents permet d'obtenir un réducteur durable avec une longue durée de vie. (Certains modèles à faible rapport de réduction utilisent des engrenages hélicoïdaux et des engrenages planétaires).