Cyclo Drive 6000 Getriebe

Unser meistverkauftes Getriebe mit hoher Robustheit und Zuverlässigkeit, dank seines einzigartigen Cyclo-Getriebeprinzips.

  • Mit seiner langen Geschichte und seinen Verkaufsrekorden ist es zum Synonym für den Begriff Untersetzungsgetriebe geworden.
  • Das einzigartige Cyclo-Prinzip steht für eine hohe Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer.
  • Breites Produktangebot verfügbar, welches die Vorteile dieser Technologie nutzt.
  • Wählen Sie das beste Produkt für Ihre Anforderungen aus einem weiten Leistungs- und Übersetzungsbereich aus.

Fakten

80+
Jahre an Geschichte und Erfahrung
Langlebig
Robustes Getriebe mit langer Standzeit
Hohe Übersetzungen
Übersetzungen bis zu 119:1 sind bereits einstufig möglich

Produkteigenschaften

Hohe Überlastfähigkeit
Das Cyclo-Getriebeprinzip zeichnet sich durch ein einzigartiges epitrochoides Kurvenprofil aus, welches einen sanften Wälzkontakt der Übersetzungsteile ermöglicht. Dies führt zu einer hohen Überlastfähigkeit und verringert somit die Gefahr von Anlagenausfällen.
Zahlreiche Varianten
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Getrieben mit Drehmomenten bis 68 200Nm, Übersetzungen von 3:1 - 7 569:1, sowie zahlreichen mechanischen und elektrischen Optionen das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Produkt.
Auswahl des Betriebsfaktors
Wählen Sie den gewünschten Betriebsfaktor aus. Die Baugröße des Getriebes kann unabhängig von der Motorleistung erhöht werden.

Bruchfeste "Zähne"

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Evolventenzahnrad-Getriebe verfügt das Cyclo-Getriebe über einen ausgeklügelten Mechanismus, der eine Cycloide Kurvenscheibe mit einer einzigartigen Kurvenkontur (epitrochoide Parallelkurve) verwendet. In Kombination mit dem einzigartigen Kreiszahnprofil der Innenkontur wird ein glatter, bruchfreier Drehkontakt hergestellt, was zu einer hohen Überlastfähigkeit und Laufruhe führt. Es werden hohe Übersetzungen mit weniger Übersetzungsstufen bei einem gleichzeitig hohen Wirkungsgrad erreicht.(Einige Modelle mit niedriger Übersetzung verwenden Planetengetriebe)

Produkte für verschiedene Anwendungen

Ein großes Produktangebot ist für jede Anwendung verfügbar.
Sie können das Produkt auswählen, das Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen am besten erfüllt.

Cyclo reducer_option

Ähnliche Cyclo® Produkte

Hansen M5CT
Drehmomentbereich
13000 Nm - 53000 Nm
Übersetzungsbereich
6,3:1 - 22,4:1
6,3:1 - 22,4:1
Wellenkonfiguration
Rechtwinklig
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® Getriebe mit Drehmomentbegrenzer
Drehmomentbereich
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Übersetzungsbereich
6:1 - 658503:1
6:1 - 658503:1
Wellenkonfiguration
Konzentrisch