Getriebe
Hansen M5CT
Dediziert für die Kühltechnologie und zur CO2 Gewinnung aus der Luft
Übersicht
- Vertikale rechtwinklige 2-stufige Industriegetriebeserie.
- Speziell entwickelt für Anwendungen mit Ventilatorantrieb:
- Nasskühltürme (WCT)
- Luftgekühlte Verflüssiger (ACC)
- Direkte CO2-Luftabscheidung (DAC)
- Spezialisiertes Produkt: kosteneffizient, robust und wartungsfreundlich.
- Verfügbar in 7 Größen (13-53 kNm).
| Anzahl der Größen | 7 |
| Gehäuseart | spezielles & starres Gehäuse |
| Verzahnung | Schräg- und Kegelräder (konstruiert und bewertet nach AGMA) |
| Übersetzungen | 6.3:1 bis 22.4:1 und spezielle Übersetzungen auf Anfrage |
| Nennantriebsdrehmoment | von 13 bis 53 kNm |
| Antriebsdrehzahl | bis zu 1800 rpm |
| Wellenart | auf Anfrage |
| Schmierung | Standard Ölspritzschmierung und optionale Pumpe, beide ohne äußere Verrohrung |
Dedizierte Konstruktion, Erhöhung der dynamischen Stabilität
Die robuste, steife M5CT-Gehäusekonstruktion gewährleitet eine sichere Krafteinleitung der hohen Axialkräfte des Kühllüfters über die Getriebe- Abtriebswellenlagerung und die konzentrisch angeordneten Montagefüße in das Fundament oder die Bodenplatte.
Erweiterter Lagerabstand mit hochbelastbaren Rollenlagern, die speziell für eine starke Wellenunterstützung ausgewählt wurden.
Wichtigste Produktdaten
13-53
kNm
Antriebsdrehmomente
7
Größen
Rechtwinklige Getriebe
2
-stufig
Getriebe-Übersetzungen 6.3 - 22.4
Vorteile der Hansen M5CT Kühltechnik-Serie
1
Dediziertes Produkt
Bestmögliche Eignung für die Anwendung Nasskühltürme & Luftkondensatoren
2
Hohe Beständigkeit in korrosiven und extrem feuchten Umgebungen
Verwendung spezieller, für die Anwendung geeigneter Materialien
3
Steifes Gehäuse
Robust, um Spitzenbelastungen resultierend aus den extremen Anforderungen der Anwendung zu widerstehen
4
Einzigartige Mikrogeometrie der Zahnräder
Das Ergebnis ist eine optimierte Lastverteilung
5
Wartungsfreundlich
Durch z. B. spezielle Öldichtungen und Inspektionsdeckel
6
Zuverlässige Schmierung
Tauchschmierung oder optionale Pumpe, beide ohne externe Verrohrung
7
CTI Spezifikation
In Übereinstimmung mit der Norm des Cooling Tower Institute (CTI)
8
Instrumente und Zubehör
z. B. optionale Zustandsüberwachung: Temperatur & Vibrationen
9
Spezielle Adapterplatten
Dadurch ist es leicht, Getriebe in bestehenden Installationen auszutauschen
10
ATEX / UKCA EX Zertifizierung
Zertifizierung für explosive Umgebungen