Getriebe
Getriebe PARAMAX® 9000
Flexible Getriebeserien, konstruiert und hergestellt in Europa
Übersicht
- Vor Ort konstruierte und produzierte Getriebeserie, die in 8 Größen erhältlich ist und kurze Lieferzeiten als auch schnellen Support gewährleistet. Andere Größen sind direkt von unseren globalen Produktionen vor Ort erhältlich.
- Parallele und rechtwinklige - 2/3/4-stufige Getriebe mit Voll- und Hohlwelle (Passfeder, Schrumpfscheibe).
- Speziell für Anwendungen mit kleinen und mittleren Drehmomenten mit horizontaler Abtriebswelle (Fördertechnik, Kräne, horizontale Mischer, ...).
- Komplette Antriebspakete mit Grundplatte/Motorlaterne einschließlich Kupplungen, Bremsen und Motoren erhältlich.
- Zahlreiche weitere Optionen und Zubehörteile: Zustandsüberwachung, Rücklaufsperre, Lüfter,...
- Bei größeren Getrieben über 80kNm ist auch die Verwendung der mehrstufigen Hansen P4 Horizontal- und Hansen P4 Vertikal-Serie in Betracht zu ziehen
| Anzahl der Größen, lokal hergestellt | 8 (Größe 9050 bis 9085) |
| Anzahl der Größen, insgesamt |
26 (Größe 9015-9136) |
| Nominelles Abtriebsdrehmoment | von 2,6 bis 552 kNm |
| Gehäusetyp | Einblockgehäuse (<20 kNm) Geteilte Gehäuse (>20 kNm) |
| Stufen | 2, 3 oder 4 Stufen |
| Reduktionsverhältnisse | Parallelwelle 6.3:1 bis 500:1 Rechtwinklige Welle 6,3:1 bis 450:1 |
| Wellentyp | Voll- oder Hohlwelle mit niedriger Drehzahl |
| Ausgangswellenrichtung(en) | Horizontal (vertikal auf Anfrage) |
Zentralisierte technische und kommerzielle Kompetenzen
Konstruktions- und Anwendungskenntnisse in Europa
Lokale Produktion für kurze Lieferzeiten
Kurze Wege zum Kunden
Schnelle technische Unterstützung und Service
Eillieferungen für außergewöhnliche Umstände
Wichtige Produktdaten
15-75
kNm
Abtriebs- Drehmomente
8
Größen
Lokal unterstützte Reihe
2/3/4
Stufen
Parallele & Rechtwinkelige Getriebe
Produkteigenschaften
1
Konstruktions- und Anwendungskenntnisse
Schnelle technische Unterstützung und Service in Europa, Mittlerer Osten Indien und Afrika
2
Lokale Produktion & und Bevorratung
Kurze Wege zum Kunden für kurze Lieferzeiten
Möglichkeiten für Eillieferungen in außergewöhnlichen Umständen
Möglichkeiten für Eillieferungen in außergewöhnlichen Umständen
3
Feine Drehmoment- Abstufung
Wirtschaftliche Selektion im Bereich kleiner und mittlerer Drehmomente
/ Großes Produkt- Portfolio in Verbindung mit Hansen P4
/ Großes Produkt- Portfolio in Verbindung mit Hansen P4
4
Leistungsstarke Verzahnungsgeometrie
Für maximale Nennmomente, geringe Verluste & niedriges Geräuschniveau
5
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
Flexible Befestigungsmöglichkeiten, typisch für Fördertechnik, Bandantriebe, Kräne
6
Zahlreiche Instrumente & Zubehör
Instrumente für Zustandsüberwachung, Kühlsysteme & komplette Antriebspakete (inklusive Schwingen oder Motoradapter, Motoren, Kupplungen, ….)
7
ATEX / UKCA EX Zertifizierung
Zertifizierung für explosive Umgebungen