Reductor
Reductor PARAMAX® 9000
Serie de cajas de cambios flexibles, diseñadas y fabricadas en Europa
Vista general
- Gama diseñada y producida localmente disponible en 8 tamaños, lo que garantiza plazos de entrega cortos y una asistencia rápida. Otros tamaños disponibles directamente de las fábricas mundiales.
- Cajas de engranajes paralelas y en ángulo recto - 2/3/4 etapas con eje de salida macizo y hueco (chaveta, disco de contracción).
- Específicamente para aplicaciones de par pequeño y medio con eje de salida horizontal (aplicaciones de manipulación de materiales, grúas, mezcladoras horizontales, ...).
- Paquetes de accionamiento completos con placa base/linterna de motor disponibles, incluidos acoplamientos, frenos y motores.
- Numerosas opciones y accesorios adicionales: monitorización de estado, antirretorno, ventilador de refrigeración, ...
- Para cajas de engranajes mayores de 80 kNm, considere también el uso de las series Hansen P 4 horizontal y Hansen P4 vertical multietapa.
| Número de tallas, de producción local | 8 (tallas 9050 a 9085) |
| Número de tallas en total |
26 (tamaño 9015-9136) |
| Par nominal de salida | de 2,6 a 552 kNm |
| Tipo de carcasa | Carcasa monobloque (<20 kNm) Carcasa dividida (>20 kNm) |
| Etapas | 2, 3 ó 4 etapas |
| Relaciones de reducción | Eje paralelo 6,3:1 a 500:1 Eje en ángulo recto 6,3:1 a 450:1 |
| Tipo de eje | Eje macizo o hueco de baja velocidad |
| Dirección del eje de salida | Horizontal (vertical bajo pedido) |
PARAMAX 9000 - Diseñado y fabricado en Europa
Todas las competencias técnicas y comerciales reunidas en un solo lugar
Conocimientos de ingeniería y aplicaciones en Europa
Producción local para garantizar plazos de entrega cortos
Caminos cortos hacia los clientes
Asistencia técnica y servicio rápidos
Permitir entregas urgentes en circunstancias excepcionales
Datos clave del producto
15 -75
kNm
Par de salida
8
tallas
Gama local diseñada
2/3/4
-etapas
Cajas de cambios paralelas y en ángulo recto
Características del producto
1
Conocimientos de ingeniería y aplicaciones
Asistencia técnica y servicio rápidos en Europa, Oriente Medio, India y África
2
Producción local y existencias
Caminos cortos a los clientes para garantizar plazos de entrega cortos. Permite entregas urgentes en circunstancias excepcionales
3
Graduación fina del par
La mejor selección posible para pares bajos y medios. Junto con Hansen P4 se ofrece una amplia cartera de productos.
4
Potente geometría de engranajes
Para máxima capacidad de carga, mínimas pérdidas y menores niveles de ruido
5
Uso de diversas aplicaciones
Posibilidades de montaje flexibles, normalmente para manipulación de materiales, cintas transportadoras, grúas.
6
Numerosos instrumentos y accesorios
Instrumentos de monitorización de estado, dispositivos de refrigeración y paquetes de accionamiento completos (incluidas placas base o carcasas de linterna, motores, acoplamientos, ...)
7
Certificación ATEX / UKCA EX
Certificación para entornos explosivos
Documentos
Descargue los archivos PDF de los últimos manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento.