Riduttore
Riduttore PARAMAX® 9000
Serie di riduttori flessibili, progettati e prodotti in Europa
Panoramica
- Gamma progettata e prodotta localmente, disponibile in 8 misure, che garantisce tempi di consegna brevi e un'assistenza rapida. Altre dimensioni sono disponibili direttamente dagli stabilimenti globali.
- Paralleli e ad angolo retto - Riduttori a 2/3/4 stadi con albero di uscita pieno e cavo (chiavetta, calettatore).
- Specifici per applicazioni di coppia piccola e media con albero di uscita orizzontale (applicazioni di movimentazione materiali, gru, miscelatori orizzontali, ...).
- Sono disponibili pacchetti completi di azionamento con lanterna base/motore che comprendono giunti, freni e motori.
- Numerose altre opzioni e accessori: monitoraggio delle condizioni, backstop, ventola di raffreddamento, ...
- Per i riduttori più grandi, superiori a 80kNm, è possibile utilizzare anche le serie multistadio Hansen P4 orizzontale e Hansen P4 verticale.
| Numero di taglie, prodotto localmente | 8 (taglie da 9050 a 9085) |
| Numero di taglie, in totale |
26 (dimensioni 9015-9136) |
| Coppia nominale in uscita | da 2,6 a 552 kNm |
| Tipo di alloggiamento | Alloggiamento monoblocco ( Alloggiamento diviso (>20 kNm) |
| Stadi | 2, 3 o 4 stadi |
| Rapporti di riduzione | Albero parallelo da 6,3:1 a 500:1 Albero destro 6,3:1 a 450:1 |
| Tipo di albero | Albero solido o cavo a bassa velocità |
| Direzione dell'albero di uscita | Orizzontale (verticale su richiesta) |
PARAMAX 9000 - Progettato e prodotto in Europa
Tutte le competenze tecniche e commerciali raggruppate in un'unica sede
Conoscenze ingegneristiche e applicative in Europa
Produzione locale per garantire tempi di consegna brevi
Vie brevi per i clienti
Assistenza tecnica e servizio rapido
Consentire consegne urgenti in circostanze eccezionali
Fatti salienti del prodotto
15 -75
kNm
Coppia di uscita
8
dimensioni
Gamma locale progettata
2/3/4
-Stadi
Riduttori paralleli e ad angolo retto
Caratteristiche del prodotto
1
Conoscenze ingegneristiche e applicative
Assistenza tecnica e servizio rapido in Europa, Medio Oriente, India e Africa
2
Produzione locale e stock di magazzino
Vie brevi per i clienti per garantire tempi di consegna brevi. Consente consegne urgenti per circostanze eccezionali
3
Classificazione fine della coppia
La migliore selezione possibile per coppie medio-basse. Con Hansen P4 viene offerta una vasta gamma di prodotti.
4
Potente geometria degli ingranaggi
Per la massima capacità di carico, perdite minime e bassi livelli di rumorosità
5
Utilizzo di varie applicazioni
Possibilità di montaggio flessibile, tipicamente per la movimentazione di materiali, nastri trasportatori, gru.
6
Numerosi strumenti e accessori
Strumenti per il monitoraggio delle condizioni, dispositivi di raffreddamento e pacchetti di azionamento completi (inclusi piastre di base o alloggiamenti per lanterne, motori, giunti, ...)
7
Certificazione ATEX / UKCA EX
Certificazione per ambienti esplosivi
Documenti
Scaricate i file PDF dei più recenti manuali di installazione, uso e manutenzione.