Riduttore
Riduttore PARAMAX® per estrusori, serie SEB
Dotato di cuscinetto reggispinta ottimizzato
Panoramica
- Progettati e ottimizzati specificamente per gli estrusori.
- Sono disponibili tre tipi, ottimizzati per il carico di spinta.
- Utilizza un angolo di pressione dell'ingranaggio di 25° per un'elevata resistenza al dedendum. Riduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.
| Albero di uscita | Albero cavo |
| Direzione dell'albero di uscita | Orizzontale |
| Stile di montaggio | Montaggio in cassa |
| Dimensioni del telaio | 9 dimensioni |
| Rapporto di riduzione | 8:1 - 18:1 |
| Coppia nominale | 1.300 - 36.300 N⋅m |
25
°
Angolo di pressione dell'ingranaggio.
3
Tipi
Sono disponibili tre tipi, ottimizzati per il carico di spinta.
Alto
La forza
Riduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.
Caratteristiche del prodotto
1
3 diversi tipi di carico di spinta
Scegliete tra i seguenti: Tipi di spinta leggera, media e pesante.
2
Albero cavo a bassa velocità / Cuscinetto assiale
Utilizza un esclusivo albero cavo a bassa velocità, un cuscinetto e una custodia per la vite dell'estrusore.
3
Ingranaggi ad alta resistenza
Utilizza lo stesso angolo di pressione di 25° della serie PARAMAX® 9000.
Riduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.
Riduttore con elevata capacità di carico, in grado di sopportare forti carichi d'urto.