Reductor
Hansen M5CT
Dedicado a las tecnologías de refrigeración y captura de carbono
Vista general
- Serie de reductores industriales verticales de ángulo recto de 2 etapas.
- Diseñado específicamente para aplicaciones de accionamiento de ventiladores:
- Torres de refrigeración húmedas (WCT)
- Condensadores refrigerados por aire (ACC)
- Captación directa de aire (DAC)
- Producto dedicado: rentable, robusto y fácil de mantener.
- Disponible en 7 tamaños (13-53 kNm).
| Número de tallas | 7 |
| Tipo de carcasa | Carcasa dedicada y rígida |
| Engranajes | Engranajes helicoidales y cónicos (diseñados y homologados según AGMA) |
| Relaciones de reducción | De 6,3:1 a 22,4:1 y relaciones especiales bajo pedido |
| Par nominal de salida | de 13 a 53 kNm |
| Velocidad de entrada | hasta 1800 rpm |
| Tipo de eje | bajo pedido |
| Lubricación | Lubricación estándar por salpicadura de aceite y bomba opcional, ambas sin tuberías exteriores |
Diseño específico, aumento de la estabilidad dinámica
El diseño rígido de la carcasa Hansen M5CT garantiza una transición suave de las altas cargas axiales procedentes del ventilador de refrigeración a través del orificio central de la caja de engranajes hacia las patas de montaje, que están colocadas concéntricamente con el eje de salida.
Mayor amplitud de rodamientos con rodamientos de rodillos de alta resistencia, seleccionados específicamente para un fuerte apoyo del eje.
Datos clave del producto
13-53
kNm
Par de salida
7
tallas
Cajas de cambios acodadas
2
-escenario
Coeficientes de reducción 6,3 - 22,4
Ventajas de la serie de tecnología de refrigeración Hansen M5CT
1
Producto dedicado
El mejor ajuste posible para la aplicación Torres de refrigeración húmedas y condensadores refrigerados por aire
2
Alta resistencia en entornos corrosivos y de humedad extrema
Utilización de materiales específicos adaptados a la aplicación
3
Carcasa rígida
Robusto para soportar los picos de carga procedentes de la aplicación en bruto
4
Microgeometría única de los engranajes
El resultado es una distribución optimizada de la presión
5
Fácil mantenimiento
Por ejemplo, retenes específicos y tapa de inspección
6
Lubricación fiable
Salpicadero y bomba opcional, ambos sin tuberías exteriores
7
Diseño de especificaciones CTI
De acuerdo con la norma del Cooling Tower Institute (CTI)
8
Instrumentos y accesorios
P. ej. Control de estado opcional: temperatura y vibraciones
9
Placas adaptadoras específicas
Cajas de cambios fáciles de sustituir en instalaciones existentes
10
Certificación ATEX / UKCA EX
Certificación para entornos explosivos