Reductor
Reductor Buddybox BBB5 de ejes perpendiculares
Reductores de velocidad cónicos en ángulo recto con accionamiento por ciclo o reductores planetarios
Vista general
Robustos reductores cónicos en espiral de última generación, diseñados para instalaciones de agujero hueco con chaveta.
- Componentes internos totalmente de acero aleado endurecido
- Adecuado para instalaciones de eje hueco
- Alta eficiencia
- Tecnología Cyclo Drive integrada
- Opciones disponibles sin mantenimiento
| Entrada | Adaptador de motor IEC, eje de entrada libre |
| Salida | Disco de contracción, agujero hueco con chaveta |
| Montaje | Eje hueco, brida |
| Tamaños | 4 tamaños de bastidor (Z-C), de 25 a 412 kg |
| Relaciones | 11:1 a 26,492:1 y superiores |
| Rangos de potencia | 0,10 kW a 45 kW |
| Capacidad de par | 5.140 Nm |
Bisel Buddybox - BBB5
El BBB5 combina la fuerza y flexibilidad del reductor Cyclo Drive y un reductor de engranajes cónicos en ángulo recto de una sola etapa en un sencillo diseño de reductor de engranajes en ángulo recto. Con una garantía de 24 meses, independientemente de las horas de funcionamiento, el BBB5 es una excelente opción para aplicaciones de manipulación de materiales, envasado, cintas transportadoras y otras aplicaciones que requieran reductores de velocidad de ángulo recto.
Datos clave
80 mm
Tamaño máximo del eje hueco
5.140 Nm
Capacidad de par
45 kW
Clasificación máxima
Características del Bevel Buddybox - BBB5
Diseño compacto de la carcasa
El BBB5 presenta un diseño de carcasa lisa de hierro fundido y está optimizado para aplicaciones de montaje en eje, larga vida útil y fácil mantenimiento.
Sin limitaciones térmicas
El BBB5 funciona a menor temperatura y dura más que los típicos motorreductores de eje acodado.
Alta eficacia
La BBB5 utiliza un engranaje cónico espiral de acero de alto rendimiento que proporciona hasta un 94% de eficiencia.
Diseño ligero
El tamaño Z cuenta con una carcasa de fundición de aluminio pequeña y ligera, lo que lo convierte en la actualización ideal de los típicos accionamientos de tornillo sinfín.
Componentes internos 100% de acero endurecido
Proporcionan una larga vida útil, un funcionamiento suave y una resistencia superior.
Conexión estriada de alto par
Garantiza una transmisión de potencia más duradera y fiable que las típicas conexiones con chaveta.
Rodamientos cónicos
Resisten cargas axiales y radiales simultáneamente.
Cyclo Drive o entrada planetaria
La tecnología Cyclo Drive proporciona una gran capacidad de sobrecarga y una fiabilidad excepcional.
Diseño de montaje en eje
Diseñados específicamente para aplicaciones que requieren reductores montados en eje. Ahorran espacio, reducen costes y aumentan la seguridad.