Reductor
Reductor Buddybox BBB4 de ejes perpendiculares
Reductores cónicos en espiral de ángulo recto con entrada Cyclo Drive
Vista general
BBB4 - Reductor de velocidad robusto y duradero.
- Carcasa de hierro dúctil para aplicaciones robustas
- Bajo mantenimiento y fácil manejo
- Máxima fiabilidad y diseño duradero
- Alta eficiencia, con todos los componentes fabricados en acero de alta calidad, templados y rectificados
| Entrada | Adaptador del motor o eje de entrada libre |
| Salida | Disco de contracción, casquillo cónico, eje macizo, agujero hueco con chaveta |
| Montaje | Montaje en eje hueco, con patas o con brida |
| Tamaños | 6 tamaños de bastidor (A-F), 48 a 1,059 kg |
| Relaciones | 11:1 a 26.000:1 y superiores |
| Rango de potencia | 0,10 kW a 75 kW |
| Par | Hasta 18.000 Nm |
| Estándares de motor | Normas mundiales |
Bevel Buddybox - BBB4
El motorreductor BBB4 combina la fuerza y flexibilidad del reductor Cyclo Drive y una etapa de engranaje cónico en ángulo recto de una sola etapa en un robusto diseño de caja de engranajes en ángulo recto. Su diseño exclusivo combina rendimiento con calidad y fiabilidad excepcionales. Es una opción excelente para aplicaciones en muchos sectores, como la manipulación de materiales y la logística, la siderurgia, la industria química, el tratamiento de aguas residuales y la minería, y funciona de forma segura en entornos difíciles y generalmente desatendidos.
Datos clave
94 %
Eficaz
18.000 Nm
Capacidad de par
75 kW
Clasificación máxima
Características
1
Sistema de buje de agarre cónico
El sistema de casquillo Taper-Grip sin chaveta proporciona una instalación sencilla y fiable sin necesidad de un eje a medida.
2
Carcasa de hierro dúctil
La nueva carcasa de hierro dúctil es dos veces más resistente que la de hierro fundido, lo que la convierte en una de las cajas de engranajes cónicos más robustas del mercado.
3
Mayor capacidad de carga en voladizo
BBB4 tiene más de un 375% de capacidad de carga en voladizo que los modelos anteriores
4
Nuevo tamaño más grande
El nuevo tamaño F amplía la capacidad de par hasta 18.000 Nm y admite ejes de mayor diámetro
5
Sistema de lubricación unificado
Sistema único de lubricación por baño de aceite para facilitar el mantenimiento y aumentar el rendimiento.
6
Sistema opcional de sellado Taconite
El sistema reforzado, resistente y purgable con grasa soporta las aplicaciones más exigentes.