Riduttore
Riduttore BBB4 - Buddybox ad assi ortogonali
Riduttori ad assi ortogonali con stadio d'ingresso Cyclo Drive
Panoramica
BBB4 - Riduttore di velocità robusti e pensati per durare nel tempo.
- Corpo riduttore in ghisa sferoidale per resistere alle applicazioni più esigenti
- Minima manutenzione richiesta ed estrema facilità di messa in servizio
- Massima affidabilità e design progettato per resistere nel tempo
- Elevata efficienza e capacità di supportare urti improvvisi, garantita da componenti interni in acciaio di alta qualità
| Ingresso | Flangia di adattamento a motori IEC o ingresso con albero maschio |
| Uscita | Calettatore conico Taper Grip o tipo shrink disc, albero maschio ed albero cavo con sede chiavetta |
| Montaggio | Montaggio pendolare, piedini, flangia |
| Dimensioni | 6 taglie di carcassa ortogonale (A-F), da 48 a 1,059 kg |
| Rapporti | Da 11:1 a 26.000:1 e oltre |
| Gamma di potenza | Da 0,10kW a 75kW |
| Coppia | Fino a 18.000 Nm |
| Standard del motore | Standard globali |
Buddybox - BBB4
Il motoriduttore BBB4 combina la forza e l'affidabilità del riduttore Cyclo Drive ad uno stadio a 90° con coppia conica, per ottenere un robusto riduttore ortogonale. Il suo design unico combina le prestazioni con una qualità e un'affidabilità eccezionali. È una scelta eccellente per applicazioni in molti settori, tra cui il trasporto dei materiali e la logistica, l'industria siderurgica, chimica, il trattamento delle acque reflue e l'industria mineraria. Grazie alle sue caratteristiche garantisce un funzionamento sicuro in ambienti difficili, anche non presidiati.
Caratteristiche principali del prodotto
94 %
Rendimento meccanico
18.000 Nm
Coppia massima trasmissibile
75 kW
Potenza massima ammissibile
Caratteristiche
1
Calettatore a bussola conica Taper Grip®
Il sistema di calettamento Taper-Grip® offre un'installazione semplice e senza pensieri.
2
Carcassa ortogonale in ghisa sferoidale
La nuova carcassa ortogonale in ghisa sferoidale è due volte più resistente della classica ghisa grigia, rendendo il riduttore BuddyBox un modello con caratteristiche meccaniche eccellenti.
3
Maggiore capacità di carico radiale
Il BBB4 ha una capacità di carico superiore del 375% rispetto ai modelli precedenti.
4
Nuova taglia
La nuova taglia F estende i valori di coppia nominale fino a 18.000 Nm e permette l'alloggiamento diametri in uscita maggiori
5
Sistema di lubrificazione a singola camera
La lubrificazione è di tipo a bagno d'olio a camera singola Il lubrificante può circolare senza impedimenti tra i vari stadi del riduttore garantendo una manutenzione più semplice e prestazioni migliori.
6
Opzione con anelli di tenuta in Taconite
Possibile installazione di anelli di tenuta in Taconite per garantire l'utilizzo nelle applicazioni più impegnative.