Réducteur
Réducteur à renvoi d'angle BBB4 - Bevel Buddybox
Réducteurs à arbre perpendiculaire avec entrée Cyclo Drive
Vue d'ensemble
BBB4 - réducteur de vitesse robuste et durable.
- Boîtier en fonte ductile pour des applications robustes
- Faible entretien et facilité d'utilisation
- Fiabilité maximale et conception durable
- Rendement élevé, tous les composants étant en acier de haute qualité, trempé et rectifié.
| Entrée | Bride d'adaptation pour montage moteur ou arbre d'entrée libre |
| Sortie | Frette de serrage, douille conique Taper Grip, arbre plein, alésage creux claveté |
| Montage | Montage sur arbre creux, sur pattes, à bride |
| Dimensions | 6 hauteurs d'axe (A-F), 48 à 1,059 kg |
| Rapports de réduction | 11:1 à 26.000:1 et plus |
| Gamme de puissance | De 0,10 kW à 75 kW |
| Couple | Jusqu'à 18 000 Nm |
| Normes des moteurs | Normes mondiales |
Reducteur Bevel Buddybox - BBB4
Le motoréducteur BBB4 combine la force et la flexibilité du réducteur Cyclo Drive et d'un étage d'engrenages conique à denture hélicoïdale dans une boîte de vitesses robuste à angle droit. Sa conception unique associe les performances à une qualité et une fiabilité exceptionnelles. C'est un excellent choix pour des applications dans de nombreuses industries, y compris la manutention et la logistique, la sidérurgie, la chimie, le traitement des eaux usées, les industries minières,. Il fonctionne en toute sécurité dans des environnements difficiles et généralement sans surveillance.
Eléments clés
94 %
rendement
18.000 Nm
Capacité de couple
75 kW
Puissance maximale
Caractéristiques
1
Système de douille conique Taper Grip
Le système de douilles Taper-Grip sans clavette permet une installation simple et fiable sans nécessiter d'un arbre machine sur mesure.
2
Boîtier en fonte ductile
Le nouveau carter en fonte ductile est deux fois plus résistant que la fonte, ce qui en fait l'un des réducteurs à couple conique les plus robustes du marché.
3
Augmentation de la capacité de charge en porte-à-faux
Le BBB4 a une capacité de charge de 375 % supérieure à celle des modèles précédents.
4
Nouvelle taille
La nouvelle taille F permet d'augmenter les couples jusqu'à 18 000 Nm et de s'adapter à des diamètres d'arbre plus importants.
5
Système de lubrification unifié
Système de lubrification à bain d'huile unique pour un entretien facile et des performances accrues.
6
Joints Taconite en option
Système robuste, renforcé, purgeable à la graisse, résiste aux applications les plus exigeantes.