Réducteur
Bevel Buddybox - BBB5 Réducteur
Réducteurs de vitesse à angle droit avec entraînement cyclo ou réducteur planétaire
Vue d'ensemble
Réducteurs robustes, à la pointe de la technologie, à couple conique en spirale, conçus pour les installations à alésage creux claveté.
- Composants internes entièrement en acier
- Rentable pour les installations à alésage creux clavé
- Très efficace
- Technologie d'entraînement Cyclo intégrée
- Options sans entretien disponibles
| Entrée | Adaptateur de moteur IEC, arbre d'entrée libre |
| Sortie | Frette de serrage, alésage creux claveté |
| Montage | Arbre creux, bride |
| Dimensions | 4 tailles de châssis (Z-C), 25 à 412kg |
| Rapports | 11:1 à 26,492:1 et plus |
| Gammes de puissance | De 0,10 kW à 45 kW |
| Capacité de couple | 5,140 Nm |
Boîte à biseaux Buddybox - BBB5
Le BBB5 combine la force et la flexibilité du réducteur à engrenages Cyclo Drive et d'un réducteur à couple conique en spirale à un étage dans une conception simple de réducteur à angle droit. Avec une garantie de 24 mois, indépendamment du nombre d'heures de fonctionnement, le BBB5 est un excellent choix pour les applications de manutention, d'emballage, de convoyage et autres applications nécessitant des réducteurs de vitesse à angle droit.
Faits marquants
80 mm
Taille maximale de l'alésage
5.140 Nm
Capacité de couple
45 kW
Valeur nominale maximale
Caractéristiques de la Bevel Buddybox - BBB5
1
Conception compacte du boîtier
Le BBB5 est doté d'un boîtier lisse en fonte et est optimisé pour les applications à montage sur arbre, pour une longue durée de vie et une maintenance aisée.
2
Aucune limitation thermique
Le BBB5 fonctionne plus froidement et dure plus longtemps que les moteurs à engrenages à arbre droit typiques.
3
Haute efficacité
Le BBB5 utilise un engrenage hélicoïdal en acier haute performance qui offre un rendement de 94 %.
4
Conception légère
La taille Z se caractérise par un boîtier en aluminium moulé sous pression, petit et léger, ce qui en fait la solution idéale pour remplacer les entraînements à vis sans fin habituels.
5
Composants internes en acier 100% trempé
Ils offrent une longue durée de vie, un fonctionnement en douceur et une résistance supérieure.
6
Connexion cannelée à couple élevé
Garantit une transmission de puissance plus durable et plus fiable que les connexions clavées habituelles.
7
Roulements coniques
Résiste simultanément aux charges axiales et radiales.
8
Entraînement cyclo ou entrée planétaire
La technologie Cyclo Drive offre une capacité de surcharge élevée et une fiabilité exceptionnelle.
9
Conception du montage de l'arbre
Conçus spécifiquement pour les applications nécessitant des réducteurs montés sur l'arbre. Ils permettent de gagner de la place, de réduire les coûts et d'accroître la sécurité.