Getriebe
Bevel Buddybox - BBB5 Getriebe
Spiral verzahnte Kegelstirnrad-Getriebe mit Cyclo Drive oder Planeten Vorstufe
Übersicht
Robustes, modernes spiralverzahntes Getriebe für Hohlwellenmontage.
- Innere Komponenten komplett aus hochwertigem Stahl
- Kostengünstige Hohlwellenmontage
- Hoher Wirkungsgrad
- Integrierte Cyclo Drive Technologie
- Wartungsarm
| Eingang | IEC Motoradapter oder freie Welle |
| Ausgang | Schrumpfscheibe, Hohlwelle mit Passfeder |
| Bauform | Hohlwelle, Flansch |
| Baugrößen | 4 Größen (Z–C), 25 bis 412 kg |
| Übersetzungen | 11:1 bis 26.492:1 und höher |
| Leistungsbereich | 0,12 kW bis 45 kW |
| Drehmomentbereich | bis 5.140 Nm |
Bevel Buddybox - BBB5
Das BBB5 Getriebe kombiniert in einem kompakten Aufsteckgehäuse die Stärken des Cyclo Drive Getriebes mit einer rechtwinkligen spiralverzahnten Kegelradstufe. Sein einzigartiges Design verbindet Performance mit herausragender Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in vielen Industriezweigen, einschließlich MaterialHandling & Logistik, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie oder in der Abwasseraufbereitung. Aber auch dort wo ein kompaktes Aufsteckgetriebe benötigt wird, ist dieser Getriebemotor eine hervorragende Lösung.
Fakten
80 mm
Max. Bohrungsgröße
5.140 Nm
Drehmomentkapazität
45 kW
Max. Leistung
Merkmale der Bevel Buddybox - BBB5
1
Kompakte Gehäusekonstruktion
Die BBB5 verfügt über ein gusseisenes Gehäuse mit glatter Oberfläche, ist für Wellenmontage optimiert, und bietet eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.
2
Keine thermischen Begrenzungen
Die BBB5 hat eine niedrigere Eigenerwärmung und ist länger nutzbar als andere rechtwinklige Getriebemotoren.
3
Hoher Wirkungsgrad
Die BBB5 verwendet eine rechtwinklige spiralverzahnte Kegelradstufe aus Hochleistungsstahl, die einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % bietet.
4
Leichte Konstruktion
Größe Z besitzt ein kleines, leichtes Aluminium-Druckgussgehäuse, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu gängigen Schneckenradgetrieben darstellt.
5
Alle inneren Komponenten bestehen aus gehärtetem Stahl
Bietet eine lange Nutzungsdauer, einen reibungslosen Betrieb und hervorragende Festigkeit.
6
Kerbverzahnung mit hohem Drehmoment
Gewährleistet eine dauerhaftere und zuverlässigere Leistungsübertragung als andere gängige formschlüssige Verbindungen.
7
Kegelrollenlagerung
Gleicht axiale und radiale Lasten gleichzeitig aus.
8
Cyclo Drive oder Planeten Vorstufe
Die Cyclo Drive Technologie bietet eine hohe Überlastfähigkeit und außergewöhnliche Zuverlässigkeit.
9
Aufsteck Ausführung
Speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen auf der Welle montierte Getriebe erforderlich sind. Platzsparend, kostensenkend, hohe Sicherheit.