Getriebe
Bevel Buddybox - BBB4 Getriebe
Spiralverzahntes Kegelstirnradgetriebe mit Cyclo Drive Vorstufe
Übersicht
BBB4 - robuste und langlebige Getriebe.
- Sphäroguss Gehäuse für robuste Einsatzfälle
- Wartungsarmes und langlebiges Design
- Höchste Zuverlässigkeit und einfache Bedienung
- Hoher Wirkungsgrad, mit sämtlichen Bauteilen aus hochwertigem Stahl, gehärtet und geschliffen
| Eingang | Motoradapter oder freie Welle |
| Ausgang | Schrumpfscheibe, Taper-Grip Klemmbuchse, Vollwelle, Hohlwelle mit Passfeder |
| Bauform | Aufsteckgetriebe an Hohlwelle, Fuß, Flansch |
| Baugrößen | 6 Größen (A–F), 48 bis 1.059 kg |
| Übersetzungen | 11:1 bis 26.000:1 und höher |
| Leistungsbereich | 0,10 kW bis 75 kW |
| Drehmoment | Bis zu 18.000 Nm |
| Motornormen | Globale Standards |
Bevel Buddybox BBB4
Das BBB4 Getriebe kombiniert die Stärken des Cyclo Drive Getriebes mit einer spiralverzahnten Kegelradstufe zusammengefasst in in einem robusten Gehäuse. Sein einzigartiges Design verbindet Performance mit herausragender Qualität und Zuverlässigkeit. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen in diversen Industriezweigen, einschließlich Material Handling & Logistik, in Stahl- und Chemieindustrie, in der Abwasseraufbereitung, im Bergbau. Aber auch dort wo ein sicherer Betrieb oberste Priorität haben und insbesondere in rauer und allgemein unbeaufsichtigter Umgebung.
Fakten
94 %
Wirkungsgrad
bis 18.000 Nm
Drehmoment
bis 75 kW
Leistung
Merkmale
1
Taper Grip Klemmbuchsensystem
Das Taper-Grip Klemmbuchsensystem bietet eine einfache und sichere Montage, ohne dass eine speziell gefertigte Welle erforderlich ist.
2
Sphäroguss Gehäuse
Das neue Gehäuse aus Sphäroguss ist doppelt so widerstandsfähig wie konventioneller Grauguss
3
Hohe Radiallasten
Ein BBB4 Getriebe hat im Vergleich zur Vorgängerserie eine um bis zu 375 % erhöhte zulässige Radiallast
4
Zusätzliche Baugröße
Die neue Baugröße F erweitert die Baureihe BBB4. Ab sofort werden auch Drehmomente bis 18.000 Nm abgedeckt
5
Zusätzliche Übersetzungen
Die Baureihe BBB4 erweitert die verfügbaren Übersetzungen. Zusätzlich stehen 46 Standard- sowie weitere 87 optionale Überersetzungen zur Verfügung
6
Takonite-Dichtungssystem (optional)
Das neue mit Schmierstoff spülbare Dichtungssystem hält auch in feuchter bzw. schmutziger Umgebung und den anspruchsvollsten Anwendungen dicht.