Reductor
Helical Shaft Mount (HSM)
El reductor de velocidad de eje helicoidal (HSM) es uno de los productos más populares de nuestra cartera.
Vista general
Soporte de eje helicoidal Sumitomo (HSM)
- Casquillo cónico sin llave
- Engranajes con ángulo de presión de 25 grados
- Opción BackStop integrada
- Rodamientos de rodillos de alta resistencia para una máxima fuerza y una vida útil prolongada
| Salida | Casquillo cónico y agujero paralelo |
| Montaje |
Eje hueco |
| Tamaños | 13 tamaños de bastidor |
| Relación | 5:1 a 25:1 |
| Rango de potencia | 0,20 kW a 220 kW |
| Capacidad de par | hasta 44 051 Nm |
| Motor estándar | Normas mundiales |
Reductor de velocidad de eje helicoidal (HSM)
El reductor de velocidad de eje helicoidal (HSM) incorpora un buje Taper-Grip de acero sin chaveta patentado para facilitar el montaje, así como la opción tradicional de buje con chaveta.
TODO ESTÁ EN LOS ENGRANAJES
0.01 %
Reclamaciones de garantía
1 millón +
Unidades vendidas
80 años +
Historia y experiencia
MENOS PESO, MÁS PAR
1
Piñón Intergral
Ejes de entrada y piñones robustos e integrados que proporcionan fiabilidad y durabilidad
2
Casquillo de agarre cónico
Montaje sencillo sin llave y fácil extracción
3
Diseño de casos
La caja de engranajes está fabricada en fundición gris, y está taladrada y espigada con precisión para garantizar un montaje exacto.