Réducteur
Support d'arbre hélicoïdal (HSM)
Le réducteur de vitesse monté sur arbre hélicoïdal (HSM) est l'un des produits les plus populaires de notre gamme.
Vue d'ensemble
Support d'arbre hélicoïdal Sumitomo (HSM)
- Douille conique sans clavette
- Engrenages à angle de pression de 25 degrés
- Option BackStop intégrée
- Roulements à rouleaux extra-robustes pour une résistance maximale et une durée de vie prolongée
| Sortie | Bague à poignée conique et alésage parallèle |
| Montage |
Arbre creux |
| Dimensions | 13 tailles de châssis |
| Rapport | 5:1 à 25:1 |
| Gamme de puissance | 0,20 kW à 220 kW |
| Capacité de couple | jusqu'à 44 051 Nm |
| Norme moteur | Normes mondiales |
Réducteur de vitesse monté sur arbre hélicoïdal (HSM)
Le réducteur de vitesse à arbre hélicoïdal (HSM) est doté d'une douille Taper-Grip en acier sans clavette brevetée pour un montage facile, ainsi que d'un moyeu à clavette traditionnel.
TOUT EST DANS L'ENGRENAGE !
0.01 %
Réclamations au titre de la garantie
1 million +
Unités vendues
80 ans +
Histoire et expérience
MOINS DE POIDS, PLUS DE COUPLE
1
Pignon Intergral
Arbres d'entrée et pignons robustes et intégrés offrant fiabilité et durabilité
2
Douille à poignée conique
Montage simple sans clé et démontage facile
3
Conception de cas
Le carter d'engrenage est fabriqué en fonte grise et est alésé et chevillé avec précision pour assurer un assemblage exact.