Riduttore
Riduttori per montaggio pendolare (HSM)
Il riduttore di velocità ad albero elicoidale (HSM) è uno dei prodotti più popolari del nostro portafoglio.
Panoramica
Serie per montaggio pendolare Sumitomo (HSM)
- Calettatore conico senza necessità di chiavetta
- Ingranaggi ad angolo di pressione di 25 gradi
- Opzione BackStop integrata
- Cuscinetti a rulli per impieghi gravosi per la massima resistenza e durata
| Uscita | Calettatore Taper Grip o albero cavo con sede chiavetta |
| Montaggio |
Albero cavo |
| Dimensioni | 13 dimensioni di telaio |
| Rapporto | Da 5:1 a 25:1 |
| Gamma di potenza | Da 0,20 kW a 220 kW |
| Capacità di coppia | fino a 44 051 Nm |
| Standard del motore | Standard globali |
Riduttore di velocità per montaggio pendolare (HSM)
Il riduttore di velocità per montaggio pendolare (HSM) è dotato di una boccola Taper-Grip in acciaio senza chiave brevettata per facilitare il montaggio e di un'opzione con albero cavo e sede chiavetta.
È TUTTO NEGLI INGRANAGGI!
0.01 %
Richieste di garanzia
1 milione +
Unità vendute
80 anni +
Storia ed esperienza
MENO PESO, PIÙ COPPIA
1
Pignone intergrale
Alberi di ingresso e pignoni robusti in versione integrale per garantire affidabilità e durata.
2
Boccola conica
Montaggio semplice senza chiavi e facile rimozione
3
Design ottimizzato
La scatola degli ingranaggi è realizzata in ghisa grigia e viene lavorata con precisione per garantire un assemblaggio accurato.