Getriebe
Helical Shaft Mount - HSM
Das Helical Shaft Mount Getriebe - HSM ist eines unserer bekanntesten Produkte.
Übersicht
Sumitomo Helical Shaft Mount - HSM
- Taper-Grip Klemmbuchse ohne Passfeder, oder Hohlwelle
- 25 Grad Zahneingriffswinkel
- Integrierte Rücklaufsperre optional
- Robuste Kegelrollenlagerung für maximale Stärke und Lebensdauer
| Ausgang | Taper-Grip Klemmbuchse oder Hohlwelle |
| Bauform |
Hohlwelle |
| Baugrößen | 13 Größen |
| Übersetzungsverhältnis | 5:1 bis 25:1 |
| Leistungsbereich | 0,20 kW bis 220 kW |
| Drehmoment | bis zu 44 051 Nm |
| Motornormen | Globale Standards |
Helical Shaft Mount Getriebe - HSM
Das Helical Shaft Mount Getriebe - HSM verfügt über eine patentierte passfederlose Welle-Nabe-Verbindung mit unserer Taper-Grip Klemmbuchse aus Stahl, die eine einfache Montage ermöglicht, jedoch auch über eine herkömmliche Hohlwelle mit Passfedernut.
Fakten
0,01 %
Reklamationen
1 Million +
Verkaufte Einheiten
80 Jahre +
Firmengeschichte und Erfahrung
WENIGER GEWICHT, MEHR DREHMOMENT
1
Integriertes Ritzel
Robuste integrierte Eingangswellen mit Ritzel bieten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
2
Taper Grip Klemmbuchse
Einfache passfederlose Montage und einfacher Abbau
3
Gehäusedesign
Das Getriebegehäuse ist aus Grauguss gefertigt und wird präzise gebohrt und verstiftet, um eine genaue Montage zu gewährleisten.