Reductor
Reductor Cyclo® con limitador de par
Detección instantánea de sobrecargas con el limitador de par instalado
Vista general
- Reductor Cyclo® con limitador de par instalado para detectar sobrecargas
- Protege sus valiosas máquinas de fallos catastróficos.
- La limitación de par se aplica en la parte motriz, lo que le permite un examen más preciso del factor de seguridad de su dispositivo, lo que posibilita un diseño óptimo del equipo.
| Eje de salida | Eje macizo |
| Dirección(es) del eje de salida | Cualquier dirección de montaje (horizontal, vertical hacia abajo, vertical hacia arriba) |
| Estilo de montaje | Montaje de pie, montaje de brida, montaje de caja |
| Tamaño del bastidor | 15 tamaños |
| Relación de reducción | 6:1 - 658503:1 |
| Par nominal | 50 - 68200 N⋅m |
Hechos
±10
%
(precisión del par configurado ±5 - ±10%)
±25
%
Rango ajustable para el par configurado
Preocúpese
Nuestro reductor Cyclo® ofrece un rendimiento seguro y sin preocupaciones con funciones de seguridad integradas.
Características del producto
Compacto
El reductor compacto Cyclo® cuenta con una elevada relación de reducción, un alto rendimiento y un reducido número de piezas, incluido un sensor de par incorporado de calidad superior (tipo muelle / final de carrera, tipo célula de carga).
Alta precisión y fiabilidad
La base del sensor está formada por muelles helicoidales o células de carga, y se caracteriza por su gran precisión y fiabilidad. (Precisión del par configurado ±5 - ±10%)
Permite un diseño económico de los equipos
La limitación del par se aplica en la parte motriz, lo que le permite un examen más preciso del factor de seguridad de su dispositivo, lo que posibilita un diseño óptimo del equipo.
Funciona durante una sobrecarga momentánea
El mecanismo de detección de par mecánico permite un tiempo de detección más corto en comparación con los relés térmicos, detectando las sobrecargas instantáneamente.
Amplia gama de ajuste del par
El rango de ajuste para configurar el par es un amplio ±25%, lo que significa que los ajustes pueden realizarse fácilmente in situ para adaptarse al par real del equipo. (No obstante, debe estar dentro del par configurado máximo y mínimo).
Funcionamiento seguro sin supervisión
El zumbador y el indicador luminoso integrados en el circuito de accionamiento del motor garantizan un funcionamiento seguro sin vigilancia. Utilizando los modelos de seguridad doble o triple, también es posible accionar el motor auxiliar de un eje espesador.
Combinar con otros equipos de protección
Puede combinarse con pasadores de seguridad para conseguir una protección doble o triple contra sobrecargas.
Dientes resistentes a la rotura
A diferencia de un engranaje de dientes evolventes normal, el "disco cicloidal", que es el engranaje del Reductor Cyclo®, presenta una curva distintivamente suave.
También se utiliza un perfil de diente de arco circular único para el engranaje interno. El contacto de rodadura suave que evita la rotura de los dientes da como resultado un reductor duradero con una larga vida útil. (Algunos modelos de baja relación de reducción utilizan engranajes helicoidales y planetarios).