Riduttore
Riduttore Cyclo® Drive con limitatore di coppia
Rilevamento istantaneo dei sovraccarichi con il limitatore di coppia installato
Panoramica
- Riduttore Cyclo® con limitatore di coppia, installato per rilevare i sovraccarichi
- Protegge l'installazione da picchi di coppia e possibili guasti non prevedibili.
- Il limitatore di coppia è applicato sul gruppo riduttore, consentendo un esame più accurato del dato effettivo, ottimizzando al meglio la progettazione dell'apparecchiatura.
| Albero di uscita | Albero maschio con chiavetta |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi direzione di montaggio (orizzontale, verticale verso il basso, verticale verso l'alto) |
| Opzioni di montaggio | Montaggio a piedini, a flangia o su cassa |
| Numero di taglie | 15 taglie |
| Rapporto di riduzione | 6:1 - 658503:1 |
| Coppia nominale | 50 - 68200 N⋅m |
Caratteristiche principali del prodotto
±10
%
(Regolazione della coppia con precisione ±5 - ±10%)
±25
%
Campo di regolazione della coppia
0
Pensieri
Grazie alle funzioni di sicurezza integrate, il riduttore Cyclo® offre prestazioni sicure e garantisce livelli di affidabilità elevati.
Vantaggi in dettaglio
Dimensioni compatte
Il riduttore Cyclo® vanta un elevato rapporto di riduzione, un'alta efficienza ed un limitato numero di componenti in movimento
Il sensore di coppia incorporato è di qualità elevata, ed è configurabile con diverse opzioni personalizzabili dall'utente.
Il sensore di coppia incorporato è di qualità elevata, ed è configurabile con diverse opzioni personalizzabili dall'utente.
Alta precisione e affidabilità
La base del sensore è costituita da molle a spirali o da celle di carico. Il sistema è configurato per garantire un'elevata precisione e affidabilità. (Precisione della coppia configurata ±5 - ±10%)
Consente una progettazione economica dell'apparecchiatura
La limitazione della coppia viene applicata alla parte di azionamento, consentendo un esame più accurato del fattore di sicurezza del dispositivo, che rende possibile una progettazione ottimale dell'apparecchiatura.
Funziona in caso di sovraccarico momentaneo
Il sistema di misura meccanico della coppia consente un tempo di inserimento inferiore rispetto ai classici sistemi di bloccaggio (es.relè termici), intervenendo istantaneamente nei sovraccarichi.
Ampia intervallo di regolazione della coppia
L'intervallo di regolazione della coppia è ampio (±25%), il che significa che le regolazioni possono essere facilmente svolte sull'impianto, adattandosi alla coppia effettiva dell'apparecchiatura.
Funzionamento sicuro
L'allarme acustico e la spia luminosa integrati nel circuito di funzionamento del motore garantiscono un funzionamento sicuro senza sorveglianza. Utilizzando i modelli a doppia o tripla sicurezza, è anche possibile azionare il motore ausiliario mediante un alberino accessorio addizionale.
Combinazione con altri dispositivi di protezione
Il sistema è modulare e può essere combinato con altri dispositivi allo scopo di ottenere una protezione doppia o tripla contro i sovraccarichi.
Elevata resistenza alla rottura
A differenza di un tradizionale modello ad ingranaggi, il "disco cicloidale", che è l'ingranaggio del riduttore Cyclo Drive 6000, presenta una curva particolarmente dolce.
Anche per l'ingranaggio interno viene utilizzato un esclusivo profilo dei denti ad arco di cerchio. Il contatto morbido di rotolamento, che impedisce la rottura dei denti, si traduce in un riduttore durevole e di lunga durata. (Alcuni modelli a basso rapporto di riduzione utilizzano ingranaggi elicoidali e planetari)