Getriebe
Hansen P4 Mehrstufig - Horizontal
Spezielle Getriebe-Reihe für horizontale Anwendungen
Übersicht
- Spezielle, horizontale Getriebe - 19 Baugrößen mit Nenndrehmomente von 6 bis 1100 kNm.
- 2, 3 oder 4 stufige Parallel- und Winkelgetriebe und breitem Übersetzungs - Spektrum.
- Servicefreundlich mit horizontaler Teilfuge, Inspektionsdeckel und wartungsfreiem Dichtungssystem.
- Zuverlässige Produktreihe mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und Optionen auf Anfrage.
- Leistungsfähige Hansen P4 Verzahnungsgeometrie für niedrige Geräusch- und Vibrationspegel.
- Für horizontale Getriebe unter 80kNm sollte auch die PARAMAX 9000-Serie in Betracht gezogen werden.
| Anzahl von Größen | 19 |
| Gehäuseart | Spezielle, geteilte Gehäuse für horizontale Anwendungen |
| Getriebe | Schrägverzahnte Stirnräder und Kegelräder (gemäß AGMA) |
| Stufen | 2, 3 oder 4 stufig |
| Übersetzungen | 6,3:1 bis 630:1 und Sonderübersetzungen auf Anfrage |
| Nennabtriebsdrehmoment | 6 - 1100 kNm |
| Antriebsdrehzahl | bis zu 1800 U/min |
| Wellenart | Vollwelle oder Hohlwelle |
| Schmierung | Tauchschmierung |
Wichtige Produktdaten
1.100
kNm
Maximales Nennabtriebsdrehmoment (und auf Anfrage sogar höher)
19
Größen
Parallel- und Winkelgetriebe
2/3/4
stufig
Ein breites Spektrum an Übersetzungen
Vorteile der Hansen P4 Horizontal-Reihe
Spezielles, horizontales Gehäuse
Gestuftes Gehäuse, optimale Lastverteilung und einfache Montage
Geteiltes Gehäuse und großer Inspektionsdeckel
Wartungsfreundlich, leichte Inspektion und Wartung ohne Ölablass
Leistungsfähige Verzahnungsgeometrie
Für maximale Leistungsdichte, minimale Verluste und niedrige Geräuschpegel
Wartungsfreie Dichtungssysteme
Berührungslose Öldichtung an der Antriebswelle, Öl bleibt im Getriebe und der Schmutz draußen
Niemals ein Trocken-Anlauf
Zentrale Erstbefüllung mit Öl zur Sicherstellung der Schmierung bei Inbetriebnahme. Während des Betriebs optimierte Tauchschmierung mit Ölfluss durch die Lager
Instrumente und Zubehör
Instrumente für die Überwachung, Kühlsysteme und komplette Antriebspakete (inklusive Motorbasis oder -laterne, Motoren, Kupplungen usw....)
ATEX / UKCA EX Zertifizierung
Zertifizierung für explosive Umgebungen
Niemals eine Trockenstart
Die zentrale Ölbefüllung garantiert eine initiale Ölschmierung beim Anfahren. Im Betrieb optimierte Tauchschmierung mit Ölfluss durch die Lager.
Wartungsfreie Dichtungssysteme
Das einzigartige Oil-lock™-System, dass bei allen Hansen P4-Getrieben serienmäßig ist, bietet eine wartungsfreie Abdichtung der Antriebswelle. Es wurde entwickelt, um Öl und Schmutz fernzuhalten, ohne dass aufwendige, regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich sind.