Réducteur

Réducteur Cyclo Drive 6000

Notre réducteur le plus vendu présente une résistance et une fiabilité élevées, grâce à son mécanisme Cycio unique.

Vue d'ensemble

  • Grâce à sa longue histoire et à son record de livraison, il est devenu synonyme de réducteur de vitesse.
  • Le mécanisme Cyclo, unique en son genre, se traduit par une grande durabilité et une durée de vie prolongée.
  • Il existe une grande variété de produits qui tirent parti de cette technologie.
  • Sélectionnez le produit le mieux adapté à vos besoins parmi une large gamme de capacités et de rapports de réduction.
Cyclo Inside FR
Arbre de sortieArbre plein
Direction de l'arbre de sortieToute position de montage (horizontale, verticale vers le bas, verticale vers le haut)
Type de montageMontage par pattes, montage par bride, montage sur carter
Taille 34 tailles à un étage, 56 tailles à deux étages
Rapport de réduction3:1 - 7 569:1
Couple nominal24 - 68 200 Nm

 

Related Cyclo® products

Cyclo Inside
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Réducteur Cyclo® avec limiteur de couple
Torque range
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Ratio range
6:1 - 658503:1
6:1 - 658503:1
Shaft configuration
Concentrique
Hansen M5CT

Applications : Tours de refroidissement, Aéro-condenseurs

Torque range
13000 Nm - 53000 Nm
Ratio range
6,3:1 - 22,4:1
6,3:1 - 22,4:1
Shaft configuration
Angle droit