Riduttore planetario Compower® DP1000
Riduttore epicicloidale COMPOWER
Riduttore epicicloidale compatto a coppia elevata
Panoramica
- L'angolo di pressione di 27° consente di aumentare la resistenza degli ingranaggi e la capacità di sopportare carichi d'urto elevati.
- Design compatto e ad alta densità di coppia.
- Il design modulare consente all'unità di essere compatibile con diverse configurazioni utilizzando solo un numero minimo di parti.
| Albero di uscita | Albero cavo, albero pieno |
| Direzione dell'albero di uscita | Orizzontale, verticale verso il basso |
| Tipo di montaggio | Montaggio su piede, montaggio su flangia, montaggio su albero (opzionale) |
| Dimensioni del telaio | 26 dimensioni |
| Rapporto di riduzione | 5:1 - 1400:1 |
| Coppia nominale | 460 - 736.000 N⋅m |
27
°
L'angolo di pressione si traduce in una maggiore resistenza del dedendum dell'ingranaggio.
Compatto
Design
La lunghezza totale è stata drasticamente ridotta.
Modulare
Design
Le parti intercambiabili consentono la compatibilità con diverse configurazioni.
Caratteristiche del prodotto
Metodi di montaggio multipli
I metodi disponibili sono: montaggio su piede, montaggio su flangia e montaggio su albero.
Compatto
L'esclusivo design degli ingranaggi planetari consente una distribuzione ottimale del carico sugli ingranaggi. Il diametro esterno sottile consente di ottenere una trasmissione di coppia superiore.
Alta resistenza e rigidità
L'utilizzo di un angolo di pressione massimo di 27° determina un drastico aumento della resistenza del dedendum dell'ingranaggio e della capacità di resistere a forti carichi d'urto.