Compower® Réducteur à engrenages planétaires DP1000
Réducteur planétaire COMPOWER
Réducteur planétaire compact à couple élevé
Vue d'ensemble
- L'angle de pression de 27° permet d'augmenter la résistance de l'engrenage et de supporter des chocs importants.
- Conception compacte, à forte densité de couple.
- La conception modulaire permet à l'unité d'être compatible avec différentes configurations en n'utilisant qu'un nombre minimum de pièces.
| Arbre de sortie | Arbre creux, Arbre plein |
| Direction(s) de l'arbre de sortie | Horizontal, vertical vers le bas |
| Type de montage | Fixation par pattes, Fixation par bride, Fixation par arbre (en option) |
| Taille du carter | 26 tailles |
| Rapport de réduction | 5:1 - 1400:1 |
| Couple nominal | 460 - 736 000 N⋅m |
27
°
L'angle de pression permet d'augmenter la résistance de l'engrenage.
Compact
Conception
La longueur totale a été considérablement réduite.
Modulaire
Conception
Les pièces interchangeables permettent une compatibilité avec de multiples configurations.
Caractéristiques du produit
1
Types de montage multiples
Plusieurs types de montage : montage sur pattes, montage à bride et montage pendulaire.
2
Compact
La conception unique de l'engrenage planétaire permet une répartition optimale de la charge sur les engrenages. Le diamètre extérieur réduit permet d'obtenir une transmission de couple supérieure.
3
Résistance et rigidité élevées
L'utilisation d'un angle de pression maximal de 27° permet d'augmenter considérablement la résistance de l'engrenage, ainsi que sa capacité à résister à des chocs importants.