Riduttore
Riduttore industriale standard Hansen P4 (monostadio)
Trovare l'equilibrio tra proprietà meccaniche, proprietà termodinamiche e valori nominali dei cuscinetti
Panoramica
I riduttori monostadio Hansen P4 sono disponibili in configurazioni orizzontali parallele, che offrono un equilibrio tecnologico tra prestazioni termiche e meccaniche, e sono costituiti da due serie principali:
- La serie standard monostadio con alloggiamento in un unico pezzo, disponibile in cinque taglie e con potenze fino a 4 MW.
- La serie monostadio per impieghi gravosi, con cassa divisa orizzontalmente e sistema di lubrificazione a pressione specializzato; è disponibile in 4 taglie con potenze fino a 12 MW.
| Numero di posti a sedere | 9 tipi |
| Tipo di involucro - Standard | Custodia in un unico pezzo |
| Tipo di custodia - per impieghi gravosi | Cassa divisa |
| Ingranaggio | Ingranaggio elicoidale |
| Rapporto di riduzione | 1,2:1 - 5,6:1 (rapporti di riduzione speciali disponibili su richiesta). |
| Potenza nominale | Fino a 12 MW |
| Coppia nominale in uscita | 15 - 185 kNm |
| Velocità di ingresso | Fino a 1.800 giri/min. |
| Lubrificazione - Standard | Lubrificazione a spruzzo |
| Lubrificazione - per impieghi gravosi | Sistema di lubrificazione a pressione specializzato |
Parametri di prestazione
mono
classificatore: passo, livello
Ampia gamma di rapporti di riduzione
12
MW
Potenza nominale più elevata
9 specie
norma
Riduttori ad albero parallelo
Caratteristiche del prodotto
1
Dentatura ad alta potenza
Garantisce un'elevata capacità di carico, basse perdite e bassi livelli di rumore.
2
Caso speciale
Progettato per applicazioni a livello singolo.
3
Coperchio del foro di ispezione grande
Più alto del livello dell'olio per evitare il rischio di perdite d'olio e per consentire un'ispezione semplice e rapida senza svuotare l'olio.
4
Guarnizioni esenti da manutenzione
Le guarnizioni antiolio impediscono la fuoriuscita di olio e l'ingresso di sporcizia.
5
Lubrificazione affidabile
Sistema di lubrificazione a pressione specializzato per operazioni pesanti.
6
Strumenti e accessori
Dispositivi di raffreddamento e monitoraggio delle condizioni orientati alle applicazioni, ecc.
7
ATEX / UKCA EX certification
Certification for explosive environments
Documentation
Contact us for more information