Réducteur
Hansen P4 à un étage
Équilibre optimal entre les caractéristiques mécaniques, thermiques et de roulement
Vue d'ensemble
Le réducteur Hansen P4 à un étage est disponible en configuration parallèle horizontale. Techniquement équilibré entre des performances thermiques et mécaniques optimales, il existe principalement 2 séries disponibles :
- La série standard des réducteurs à un étage avec un carter monobloc est disponible en 5 tailles avec une puissance nominale allant jusqu'à 4MW.
- La série lourde des réducteurs à un étage est dotée d'un carter à plan de joint horizontal et d'un système de lubrification sous pression dédié, avec une puissance allant jusqu'à 12 MW (disponible en 4 tailles).
| Nombre de tailles | 9 |
| Type de carter - standard | Monobloc |
| Type de carter - lourd | Avec plan de joint |
| Engrenages | Engrenages hélicoïdaux (conçus et fabriqués conformément à la norme AGMA) |
| Rapports de réduction | 1,2:1 à 5,6:1 (rapport préconçu disponible dans la limite de 1 % du rapport demandé) |
| Puissance nominale | Jusqu'à 12 MW |
| Couple de sortie nominal | de 15 à 185 kNm |
| Vitesse d'entrée | jusqu'à 1800 tr/min |
| Lubrification - standard | Lubrification par barbotage |
| Lubrification - service intensif | Système de lubrification sous pression dédié |
Caractéristiques principales du produit
1
étage
Avec une large gamme de rapports de réduction
12
MW
Puissance maximale
9
tailles
Réducteurs à arbres parallèles
Avantages de la série Hansen P4 à un étage
1
Géométrie robuste des engrenages
Pour une capacité de charge maximale, des pertes minimales et des niveaux de bruit réduits
2
Carter spécifique
Réducteur à un train orienté applications
3
Grand couvercle d'inspection
Au-dessus du niveau d'huile pour une inspection facile et rapide sans vidange d'huile
4
Etanchéité sans entretien
Oil-lock, conçu pour maintenir l'huile à l'intérieur et les poussières à l'extérieur
5
Lubrification fiable
Système de lubrification sous pression dédié aux applications lourdes
6
Instruments et accessoires
Dispositifs de refroidissement orientés applications, système surveillance des conditions, etc.
7
Certification ATEX / UKCA EX
Certification pour les environnements explosifs
Documentation
Contactez-nous pour plus d'informations